Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ME 22,5 F-UTG BUS/ 5 GN - Mounting base housing
2735988

DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, flat design, without vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 84.8 mm, color: green (similar RAL 6021), cross connection: integrated bus connector, number of positions cross connector: 5, Bus connector: 5 parallel contacts

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Tool-free mounting
Available in overall widths from 12.5 mm ... 90 mm, modular extension is possible
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option