Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, cable length: 300
Aurinkopaneelikaapelit DC-kaapelointiin
Lämpötilan ja UV-säteilyn kestävä: SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelikaapeleilla täytät kaikki aurinkoenergia-alan vaatimukset. Kaapeloi aurinkopaneelimoduulit helposti ja luotettavasti. Valikoimamme käsittää DC-johdot metritavarana sekä työkalut ja lisätarvikkeet aurinkopaneelijärjestelmäsi turvalliseen johdotukseen. Käytä yksinapaisia aurinkopaneelilkaapeleita, poikkipinnoille 2,5, 4, 6–10 mm² ja pituuksille 100, 500 tai 1 000 metriä.
Crimp contact, series: SUNCLIX, Pin, rolled, rated current: 35 A, connection cross section: 2.5 mm2 ... 4 mm2, contact material: Cu
Crimp contact, series: SUNCLIX, Socket, rolled, rated current: 27 A, connection cross section: 2.5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , contact material: Cu
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 4 mm2, rated current: 35 A, Connection method: Crimp, cable length: 400000
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 32 A, Connection method: Crimp, cable length: 200
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, cable length: 350
Photovoltaic connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 38 A, Connection method: Crimp, min. cable diameter: 5 mm, max. cable diameter: 8 mm
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 4 mm2, rated current: 35 A, Connection method: Crimp, cable length: 130
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 32 A, Connection method: Crimp, cable length: 300
Crimp contact, series: SUNCLIX, Socket, rolled, rated current: 40 A, contact material: Cu
Edut
- Innovatiivinen pikaliitäntätekniikka mahdollistaa nopeammat ja helpommat johdinliitännät paikan päällä
- Lukuisat liitäntätekniikat ja esiasennetut ratkaisut puristusliitäntäisillä SUNCLIX-pistoliittimillä tuovat joustavuutta ja säästävät aikaa
- Helppo kaapelointi: aurinkopaneelipistokkeiden esivalmistelu ilman erikoistyökaluja
- TÜV- ja UL-testatut komponentit takaavat aina luotettavan liitännän
- Tulevaisuutta ennakoiva aurinkopaneelijärjestelmien kaapelointi yhtenäisten liitäntäratkaisujen ansiosta