CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 420 A | 8 - 600 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
C | ||||
600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
E | ||||
1000 V | 420 A | 8 - 600 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00004G1IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExSEV13.0003UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 415 A | 10 - 240 |
ATEX
Hyväksyntätunnus: SEV13ATEX0132UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 415 A | 10 - 240 |