Viimeksi haettu
Kirjaudu sisään
0
Ei tuotteita vertailussa
Tuotteet
Tuotenäkymä
Etsi jakelija
Uutuuksia
Laiteliitäntätekniikan tuotenavigaattori
Teknologiat
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Konfiguraattorit
Näytepalvelu
Tuotteen vaatimustenmukaisuus
Cross Reference Search
Automate
Automaatio-ohjelmisto
Edge computing
HMI:t ja teollisuus-PC:t
PLC (ohjaukset) ja I/O
PLCnext Technology
Rakennusautomaatio
Teollisuuden tiedonsiirto
Älykkäät palvelut
Connect
Board-to-board-pistoliittimet
Elektroniikkakotelot
Jakajat, adapterit ja kaapelijatkokset
Kaapelit ja johtimet
Koestuspistokejärjestelmä
Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi
Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet
Pistoliittimet
Potentiaalinjakoliittimet ja kojeliittimet
Riviliittimet järjestelmällä – säästää aikaa ja rahaa
Mark, assemble, and install
Automaattityökalut
Kytkentäkaapin lisävarusteet
Käsityökalut
Liitinkotelot ja suojakotelot
Merkintämateriaali
Ohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen
Puristusliittimet
Pääteholkit
Teollisuusvalaistus ja merkinantotekniikka
Tulostimet
Työpisteratkaisut
Supply, charge, and protect
DC/DC-muuntimet ja DC/AC-invertterit
Häiriösuodattimet
Keskeytymätön UPS-teholähde
Redundanssimoduulit
Suojareleet verkon suojaukseen
Sähköisen liikenteen lataustekniikka
Teholähteet
Ylijännitesuojaus
Ylivirtasuojat
Switch, Measure and Monitor
Energianseuranta
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet
Kontaktori ja tehorele
Moottorinkäynnistimet ja elektroniset kytkentälaitteet
Prosessinäytöt ja kenttälaitteet
Releet ja solid-state-releet
Signaalien I/O-ristikytkentä
Turvareleet ja anturit
Toimialat & sovellukset
Yleiskatsaus
Sovellusesimerkkejä käytännöstä
Sektorikytkentä
Koulutusratkaisut
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
Toiminnallinen turvallisuus
Videovalvonta
Yritys
Yleiskatsaus
Phoenix Contact Suomessa
Phoenix Contact -konserni
Ura
Yrityskulttuurimme ja asenteemme
All Electric Society
Vaatimustenmukaisuus
Kestävyys
Phoenix Contactin historia
Toimittajat
Tapahtumat & artikkelit
Yleiskatsaus
Tapahtumat
Artikkelit
Palvelut & Tuki
Yleiskatsaus
Luettelot ja esitteet
Ota yhteyttä
PLCnext Community
Yleistä
Usein kysytyt kysymykset
Tietoa laitevalmistajille
Apua suunnitteluun
Suunnittelutiedot
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Piirikorttikomponenttien tekniset tiedot
Konfiguraattorit
Digitaalinen liiketoiminta
E-Business
Näytepalvelu
Palvelut ja tuki
Merkintäratkaisut
Product Security Incident Response Team
Palautukset ja reklamaatiot
Minun Phoenix Contact -palvelu
Kirjaudu sisään / Rekisteröidy
Rekisteröitymisen edut
Ostoskori
Tilaukseni
Tarjoukseni ja sopimukseni
Omat tuoteluetteloni
Oma tuotevertailu
Etusivu
Tuotteet
Pistoliittimet
Vankat pistoliittimet
HC-B24/6-ADP-SS - Adapter plate
HC-B24/6-ADP-SS
-
Adapter plate
1034215
Adapter plate, design: B24 to B6
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
General
For wall cutouts of type B24
Product properties
Type
B24
Seal present
yes
Dimensions
Dimensional drawing
Width
53 mm
Height
5 mm
Length
151 mm
Drill hole distance, horizontal
130 mm
Drill hole distance, vertical
32 mm
Hole diameter
5.5 mm
Material specifications
Material
Stainless steel 1.4301/AISI 304
Seal material
NBR/SBR
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP54
IP65
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C
Mounting
Assembly note
Torque of the mounting screws 1 ... 2 Nm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1034215
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
AF7AZD
Tuotekoodi
AF7AZD
GTIN
4055626540467
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
129,6 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
129,6 g
Tullitariffinumero
73269098
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 9.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
4,029 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Product Help