Arntz Optibeltin turvallinen ja vakaa tuotantoverkko Arntz Optibelt -konserni on modernisoinut kattavasti verkostoaan, jotta sen maailmanlaajuiset tuotantopaikat vastaisivat digitaalisen valmistuksen vaatimuksia. Uusi infrastruktuuri takaa vakaan operatiivisen tiedonkeruun ja tarjoaa samalla luotettavan suojan verkkohyökkäyksiä vastaan.

Arntz Optibeltin käyttöhihnat

Asiakasprofiili


Arntz Optibeltin suorituskykyiset käyttöhihnat

Arntz Optibelt on luotettava kumppani käyttötekniikan alalla

Suorituskykyisten taajuusmuuttajaratkaisujen asiantuntija

Arntz Optibelt on kansainvälinen yritys, jolla on yli 150 vuoden kokemus suorituskykyisten käyttöhihnojen ja -järjestelmien kehittämisestä ja tuotannosta. Yritys on vakiinnuttanut asemansa luotettavana yhteistyökumppanina käyttötekniikan alalla keskittymällä selkeästi laatuun ja innovaatioihin.

Arntz Optibelt -tuotteita käytetään eri teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa, koneenrakennuksessa ja maataloudessa. Vastatakseen asiakkaidensa korkeisiin vaatimuksiin yritys luottaa nykyaikaiseen teknologiaan useissa maailmanlaajuisissa tuotantopaikoissa.

Haaste


Työntekijät keskustelevat kytkentäkaapin edessä

Verkko oli nykyaikaistettava kattavasti

Verkko rajalla

Yli kymmenen vuotta sitten Arntz Optibelt joutui kohtaamaan haasteen, joka koski konetietojen tehokasta tallentamista ja hyödyntämistä. Tehtaasta pitäisi tulla digitaalisempi. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista nykyisen tietotekniikkaverkon avulla. Verkko oli epävakaa, ja C-luokan verkkona se pystyi integroimaan vain rajoitetun määrän osallistujia. Lisäksi käytettiin lukuisia yksittäisiä ratkaisuja ja siirtymärakenteita, jotka eivät vastanneet nykyaikaisen tuotannon vaatimuksia.

Näin ollen oli luotava vakaa ja luotettava tuotantoverkosto. Painopisteenä oli vikasietoinen datayhteys koneisiin, jotta tuotantoprosesseja voitaisiin valvoa tehokkaammin ja optimoida niitä kohdennetusti.

Ratkaisu


Näkymä kytkentäkaappi-komponenteista

Luotettava viestintä redundantin infrastruktuurin ansiosta

Redundanttiset verkot

Höxterin tuotantopaikalle kehitettiin yhdessä kattava verkkokonsepti. Ensimmäinen askel oli vakaan ja tehokkaan verkon perustaminen. Tähän sisältyi aliverkkojen perustaminen ja teollisuusstandardin mukaisten Layer 2- ja Layer 3 -kytkimien käyttö redundanttien verkkorakenteiden luomiseksi. Tämä tarkoittaa, että verkko pysyy toimintakykyisenä myös osittaisen vian sattuessa.

Kun konseptia oli testattu menestyksekkäästi pilottialueella, verkko otettiin vähitellen käyttöön muissa tuotantopaikoissa Kiinassa, Romaniassa, Meksikossa ja muissa Saksan tuotantopaikoissa.

Keskity turvallisuuteen: verkkoturvallisuuden komponentit kytkentäkaappi

Keskittyminen turvallisuuteen

Suojautuminen tietoverkkohyökkäyksiltä

Verkostokonseptia kehitettiin edelleen myöhemmän yhteistyön aikana, ja siinä keskityttiin erityisesti verkkoturvallisuuteen. Tärkeä osa oli korkeamman tason palomuurin käyttöönotto, joka valvoo ja säätelee kaikkia tuotantohallien ja tietotekniikkaverkon välisiä viestintäsuhteita. Tuotantoverkon segmentointiin käytettiin teollisia turvareitittejä, jotka toimivat palomuureina ja suojaavat verkkoa luvattomalta käytöltä. Keskitetyn hallintajärjestelmän avulla turvallisuuskomponenttien hallinta ja valvonta on helppoa. Lisäksi säännöllisillä koulutuksilla varmistetaan, että työntekijät pysyvät aina ajan tasalla.

Vuonna 2024 sattunut välikohtaus osoitti, kuinka tärkeää verkkoturvallisuus on: Arntz Optibelt joutui massiivisen verkkohyökkäyksen kohteeksi, joka lamautti myös osan sen tietotekniikasta. Turvallisen verkkokonseptin ansiosta hyökkääjät eivät kuitenkaan päässeet tuotantoverkkoon.

Työntekijä työskentelee kannettavalla tietokoneella

Keskitetty verkonhallinta turvallisia tuotantoprosesseja varten

Tehokas verkonhallinta

Arntz Optibelt luottaa kasvavan tuotantoverkostonsa hallinnassa ammattimaiseen verkonhallintaan. Verkonhallintaohjelmistoa voidaan käyttää kentällä käytettävien laitteiden keskitettyyn konfigurointiin ja valvontaan sekä palomuurisääntökokonaisuuksien luomiseen viestintäsuhteiden perusteella. Laitehallintaohjelmisto toteutettiin joustavasti konttipohjaisella alustalla.

Yhteenveto


Arntz Optibeltin ja Phoenix Contactin työntekijät vuoropuhelussa

Yhteistyö turvallisia ja tehokkaita prosesseja varten

Turvallisuutta ja tehokkuutta edistävä kumppanuus

Nykyaikaistamalla tuotantoverkostojaan Arntz Optibelt Group on luonut tulevaisuudenkestävän perustan digitaaliselle tuotannolle. Erittäin käytettävissä oleva ja turvallinen verkko tallentaa luotettavasti konetiedot ja suojaa tehokkaasti verkkouhkia vastaan.

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Arntz Optibeltin ja Phoenix Contactin välillä. Verkostokonsepti kehitettiin yhdessä, minkä jälkeen se otettiin vähitellen käyttöön muissa tuotantopaikoissa. Phoenix Contact koulutti erityisesti Arntz Optibeltin työntekijät ja tuki heitä verkoston jatkokehittämisessä. Myös verkko asennettiin tiiviissä yhteistyössä. Esimerkiksi Phoenix Contact toimitti tuotantoon useita kytkinkoteloita, jotka koottiin valmiiksi.
Kolmannen sukupolven kytkinlaatikot ovat nyt käytössä, ja uusia yhteisiä hankkeita suunnitellaan jo.

Lisää yhteishankkeesta videolla

Haluaisitko myös tehdä verkostostasi tulevaisuudenkestävän?