SKEDD-suorapistoliittimet mahdollistavat porttiohjauksen modulaarisen skaalattavuuden ASO GmbH:ssa Phoenix Contactin SKEDD-suorapistoliittimien avulla ohjaus voidaan varustaa tarvittavilla liitännöillä.

Drico 2.0 -porttiohjaus, jossa on Phoenix Contactin SKEDD-suorapistoliittimet
Dennis Mettner ja Norbert Pewny

Laitteistosuunnittelija Dennis Mettner ja projektipäällikkö Norbert Pewny (oikealla), ASO GmbH, Lippstadt

Asiakasprofiili

Nordrhein-Westfalenin Lippstadtissa sijaitseva ASO GmbH kehittää, valmistaa ja myy porttiohjauksia, turvakosketinkiskoja, kosketinmattoja ja turvakosketinpuskureita käytettäväksi tuotantolaitoksissa ja jäähdyttämöissä sekä logistiikassa ja maataloustekniikassa. Yrityksessä on noin 180 työntekijää Saksassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

SKEDD-suorapistoliittimet

SKEDD-suorapistoliittimet tukevat moduulirakennetta ja mahdollistavat lisätoimintojen, kuten valoverhojen, integroimisen

Haaste

Drico 2.0 -porttiohjaus huolehtii vaaka- ja pystysuunnassa avautuvien porttien keskeisimmistä toiminnoista. Näihin toimintoihin sisältyvät avaus- ja sulkemisjärjestelmän ohjaus, porttijarrun tai turvapysäytystoiminnon integrointi sekä lisätoimintojen, kuten kiertoanturin tai lämpökytkimen, integrointi.

ASO GmbH tarjoaa asiakkaiden tarpeiden mukaan eri teholuokille soveltuvia porttiohjausjärjestelmiä, joissa on skaalatut elektroniikkalaitteet. Moduulissa on yhteensä yhdeksän erilaista piirikorttiasettelua, jotka mahdollistavat jopa 480 erilaista variaatiota. Tällä hetkellä määritettynä on 25 varustevariaatiota.

"Ylempi teholuokka sisältää suurtaajuuksiset portit, joita ohjataan liikenteen mukaan tai eri prosessien avulla tai joita käyttäjät ohjaavat. Näissä porteissa voi olla useita käyttölaitteita, induktiosilmukoita tai liikennevaloja", selittää projektipäällikkö Norbert Pewny. "Mitä monimutkaisempi kokonaisjärjestelmä on, sitä tärkeämpiä ovat turvatoiminnot. Siksi ohjauksen toiminnallisuutta on laajennettava koko ajan." Rakennussarjajärjestelmän kehittämisessä ASO GmbH onkin ottanut jatkuvasti huomioon asiakkaan tarpeet. "Perusajatuksena on mahdollisimman läpinäkyvä laitteistoskaalaus, josta on lukemattomia etuja asiakkaillemme." Liitäntätekniikka on erittäin tärkeä toiminnallisuuden skaalattavuuden kannalta.

SKEDD-tekniikka on täydellinen lisä moduulijärjestelmäämme. Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta käyttää tulevaisuudessa myös AC-Out-liitäntää Phoenix Contactin suorapistoliittimien kanssa.

Dennis Mettner, Laitteistosuunnittelija
Dennis Mettner, ASO GmbH:n laitteistosuunnittelija

Dennis Mettner, ASO GmbH:n laitteistosuunnittelija

Suorapistoliittimet, joissa on push-in-liitäntä

Push-in-jousivoimaliitännällä varustetut pistoliittimet liitetään käsin ilman juottamista metalloituihin porausreikiin

Ratkaisu

Piirilevykytkennät, kuten piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet, mahdollistavat signaalien, datan ja virran siirron porttiohjaimen ja muiden virtaa käyttävien laitteiden, kuten taajuusmuuttajien, välillä. Liitäntätekniikka on tärkeää toiminnan skaalattavuuden kannalta. Keskeiset ja kaikissa teholuokissa samoina pysyvät toiminnot toteutetaan käyttämällä Phoenix Contactin vakiintuneita piirikorttiliittimiä ja -pistoliittimiä.

Lisätoimintoja, kuten jarruhakkuria, kiertoanturia tai lämpökytkintä varten ASO GmbH käyttää yksi- tai kaksirivisiä SKEDD-suorapistoliittimiä. Innovatiivisen liitäntätekniikan parhaat puolet: sarjojen SDC 2,5 ja SDDC 1,5 pistoliittimet liitetään ensin suoraan piirikorttiin mekaanisesti ilman juottamista (voidaan irrottaa myöhemmin) ja lukitaan sitten laajenevilla niiteillä.

Pistoliittimillä on UL 1059-, CAN/CSA C22.2 No. 158-10- ja DIN EN 61984 -hyväksynnät, ja ne voidaan liittää ja irrottaa jopa 25 kertaa. "On erittäin hyvä asia, ettei pistoliitintä juoteta piirikorttiin. Siten jokaiseen laitemalliin voidaan tarpeen mukaan lisätä tiettyjä komponentteja kokoonpanossa tai poistaa niitä", selittää ASO GmbH:lla laitteistosuunnittelijana työskentelevä Dennis Mettner. ASO-asiakkaiden edut: asiakkaat saavat omiin tarpeisiinsa räätälöidyn laitteiston, eikä heidän tarvitse maksaa toiminnoista ja komponenteista, joita he eivät tarvitse.

Kehittäjät ovat toteuttaneet keskeiset ja kaikissa teholuokissa samoina pysyvät toiminnot käyttämällä Phoenix Contactin vakiintuneita piirikorttiliittimiä ja -pistoliittimiä. Ratkaisevia kriteereitä ovat liitäntätekniikan luotettavuus ja maailmanlaajuinen käytettävyys. Asiakkaiden ympäri maailmaa on voitava käyttää uusia ohjauksia suurissa kappalemäärissä.

Tuotteet

SKEDD-suorapistoliittimet tukevat ASO GmbH:n modulaarista ohjauskonseptia.

Kuvaus

Tuotteen kuvaus

Tuotenumero

Tuotetyyppi
SKEDD-suorapistoliittimet yksirivinen, 3-napainen kaksirivinen, 11-napainen SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Piirikorttiliittimet 4-napainen 3-napainen 8-napainen SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Piirikorttiliittimien perusosat 2-napainen 3-napainen 4-napainen 8-napainen 9-napainen 14-napainen 2-napainen MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
Piirikorttipistoliittimet 2-napainen 3-napainen 4-napainen 5-napainen 2-napainen MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
Ota yhteyttä
SKEDD-suorapistoliittimet

Lisätietoa SKEDD-suorapistoliittimistä

Innovatiivisen SKEDD-tekniikan avulla voit asentaa piirikorttipistoliittimet suoraan ja ilman työkaluja haluttuun kohtaan piirikortilla. Perusosia ei tarvita. Myöskään vaativia juotosprosesseja ei enää tarvita. Kustannukset pienenevät.