Press-in-tekniikka, aalto-, THR- ja SMT-juottaminen ovat vakiintuneita menetelmiä piirikortin kalustamisessa. SKEDD-suorapistotekniikka ei vaadi näitä prosesseja. Integroi läpivientireiät haluttuun kohtaan piirikortissa. Tämä antaa sinulle uutta joustavuutta piirikorttien kytkentöjen asetteluun.
Suorapistoliittimet SKEDD-tekniikalla Kompakti, taloudellinen, turvallinen: innovatiivisen SKEDD-tekniikan avulla voit asentaa piirikorttipistoliittimet suoraan ja ilman työkaluja haluttuun kohtaan piirikortilla.
Uusi tapa liittää
Uutta liitäntämukavuutta: piirikorttiliitäntätekniikan markkinajohtajana Phoenix Contact esittelee maailman ensimmäisen suorapistoliittimen, jossa on käytetty SKEDD-tekniikkaa. Pistoliittimet voidaan yhdistää suoraan läpivientireikien kautta piirikorttiin. Asenna ja irrota pistoliittimet helposti ilman työkaluja. Ne eivät vaadi perusosaa, mikä poistaa monimutkaiset juotosprosessit ja säästää kustannuksia.
Edut
- SKEDD-tekniikka mahdollistaa joustavan sijoittelun piirikortilla
- Vähemmän osa- ja prosessikustannuksia: helppo käsinkytkentä, tärinänkestävä liitäntä
- Aikaa säästävä, ilman työkaluja asennettava push-in-liitäntä tai puristusliitäntä
- Integroitu koestusmahdollisuus nopeaan ja vaivattomaan koestukseen
- Testattu ja hyväksytty 25 pisto- ja irrotussyksille
Tuotevalikoimamme
Suorapistoliittimet, joissa on puristus- tai push-in-jousiliitäntä: liittimien asentaminen piirikortille nopeasti ja helposti. Kohdistus, kytkentä, lukitus: piirikorttipistoliittimet voidaan kytkeä suoraan piirikorttiin läpivientireikien kautta. Muita perusosia ei tarvita, mikä vähentää komponentti- ja prosessikustannuksia. Pistoliittimiä on saatavana enintään 16-napaisina malleina 5,0 mm:n rasterissa ja enintään 32-napaisina 3,5 mm:n rasterissa. SDC/SDDC-sarjan SKEDD-pistoliittimissä on push-in-liitäntä. CDDC-sarjan pistoliittimet ovat saatavina puristusliitännällä.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kaksiriviset suorapistoliittimet push-in-jousiliitännällä (SDDC 1,5) | Yksiriviset suorapistoliittimet push-in-jousiliitännällä (SDC 2,5) | Kaksiriviset suorapistoliittimet puristusliitännällä (CDDC 1,5) | Kaksiriviset suorapistoliittimet puristusliitännällä (CDDC 2,5) | |
| Tuotevalikoima | ||||
| Johdinpoikkipinnat | 0,2 mm²:stä 1,5 mm²:iin | 0,2 mm²:stä 2,5 mm²:iin | 0,14–1,5 mm² | 0,14–2,5 mm²:stä |
| Virta | 8 A asti | 12 A asti | 8 A asti | 12 A asti |
| Jännite | 160 V asti | 320 V asti | 160 V asti | 320 V asti |
| Rasteri | 3,5 mm | 5,0 mm | 3,5 mm | 5,0 mm |
| Tuoteluettelo | Tuoteluettelo | Tuoteluettelo | Tuoteluettelo |
Tarkempia tietoja tekniikasta ja sovellusesimerkeistä
SKEDD-suorapistotekniikka mahdollistaa ensimmäistä kertaa suorat pisto- ja irrotettavat liitännät mihin tahansa kohtaan piirikortilla. SKEDD-koskettimet koostuvat kahdesta jousikuormitetusta ja hieman kaarevasta kosketusjalasta, jotka mukautuvat piirikortin reikien halkaisijaan ja muodostavat luotettavan kytkennän. Suorapistoliittimet eivät siis vaadi perusosia, ja ne kytketään käsin ilman työkaluja.
Sivulla olevat kiinnitysnastat takaavat vakaan liitoksen myös mekaanisen kuormituksen, kuten tärinän, alaisena. SKEDD-suorapistoliittimet on testattu 25 pisto- ja irrotussykliä varten. Ne ovat läpäisseet DIN EN 60068-2-8 -standardin mukaisen tärinätestauksen noin 50 m/s^2 kiihtyvyydellä 60,1 Hz:n ja 150 Hz:n välisellä taajuuspoikkileikkauksella.
Innovatiivisilla suorapistoliittimillä voit toteuttaa helposti sovelluksia, jotka edellyttävät johtimien liitäntää piirikortin kääntöpuolelle. SKEDD-suorapistotekniikan ansiosta manuaalista juottamista ei enää tarvita piirikortin liitäntätekniikan lisäämistä varten.
Voit liittää valmiiksi kootut SKEDD-suorapistoliittimet piirikortteihin jo valmistuksen aikana ja siten johdottaa laitteessa useita piirikortteja. Lisätoimintojen integroimiseen piirikorttiin tarvitaan vain metalloidut läpivientireiät. Tarvittaessa voidaan integroida helposti lisää SKEDD-suorapistoliittimiä.
SKEDD-suorapistoliittimillä voit toteuttaa yksinkertaisia piirikortteja, jotka eivät vaadi korkeampaa kotelointiluokkaa, esimerkiksi oheislaitteiden liittämiseksi ohjausjärjestelmään. Suorapistotekniikan ansiosta koko piirikortti voidaan valmistaa ilman juotosprosessia.
Helppo pistoliitäntä ja irrotus
Innovatiivisen SKEDD-tekniikan ansiosta piirikorttipistoliittimet voidaan liittää suoraan piirikortille. Vaativia juotosprosesseja ei tarvita. Liitäntä ei vaadi työkaluja, ja sen pitkäaikainen vakaus ja sähköliitäntä taataan metalloiduilla läpivientirei'illä. Johtimet voidaan liittää nopeasti ja helposti push-in-tekniikalla, ja esiasennetuille kaapeleille sopivat erinomisesti puristusliitännällä varustetut pistoliittimet. Tekniikka selitetään tarkemmin videolla.
Suorapistotekniikka takaa maksimaalisen vaivattomuuden
Haluatko lisätietoa SKEDD-tekniikasta? Tutustu siinä tapauksessa esitteeseemme. Täältä löydät kaikki tarvitsemasi tiedot tiiviissä ja yksityiskohtaisessa muodossa. Lue lisää tekniikasta ja selaa tuotevalikoimaamme.
Tekniset vaatimukset
Phoenix Contactin SKEDD-suorapistoliittimet soveltuvat vakiomallisille piirikorteille, joiden paksuus on 1,6 mm ja joissa on kemiallisesti tinattu tai HAL-pinta (Hot Air Levelling). Suorapistoliittimet eivät aseta lisävaatimuksia materiaalille tai pinnalle. Piirikorttien valmistuksessa tarvitaan vain tinattuja ja metalloituja läpivientireikiä SKEDD-koskettimia varten sekä tinaamattomia läpivientireikiä lukitus- ja ohjaustappeja varten.
Viereisessä kuvassa näkyy SDC 2,5 -koskettimien läpivientireikien sisähalkaisija.
Toisin kuin tavalliset piirikorttiliittimet ja -perusosat tai pinta-asennukseen (SMD = Surface Mount Device) tarkoitetut erikoiskomponentit, SKEDD-suorapistoliittimiä ei juoteta pysyvästi. Juotosprosessi riippuu siis yksinomaan muista piirikortin sähkömekaanisista ja sähköisistä komponenteista. Jos piirikorttia käsitellään aaltojuotosmenetelmällä, poratut läpivientireiät voidaan peittää juotoskehyksellä, Kapton-teipillä tai Blue Mask -maskilla ei-toivotun juotteen pääsyn estämiseksi. Jos piirikorttia käsitellään THR- tai SMD-prosessissa, läpivientireiät voidaan suojata juotossapluunoilla.
SKEDD-suorapistoliittimet asennetaan käsin juottamisen jälkeen ja ennen laitteen lopullista kokoonpanoa. Pistoliittimet kiinnitetään käsin ja kiinnitetään turvallisesti sivuilla olevilla kiinnitysnastoilla. Jos pistoliittimet on tarkoitus sijoittaa hyvin lähelle toisiaan sivuille, eikä kiinnitysnastoja voi siksi käyttää optimaalisesti käsin, ne voidaan lukita niiden urien ja kosketuspintojen ansiosta myös ruuvimeisselillä.
Työkaluja manuaalista tai automaattista puristamista varten
Puristusliitäntä tarjoaa liitäntämukavuutta suurille kytkentämäärille. Tämä tarkoittaa, että esiasennetut johtimet voidaan liittää pistoliittimiin nopeasti, helposti ja ennen kaikkea kustannustehokkaasti. Käytä puristamiseen laadukkaita ja sopivia työkaluja ja hyödy suuresta käyttömukavuudesta. Erilaisille puristuskoskettimille on saatavina sopivat käsinpuristuspihdit tai pikavaihtotyökalu. Käsinpuristuspihdit kuuluvat Phoenix Contactin valikoimaan, ja niitä voi tilata verkkosivujemme kautta. Pikavaihtotyökalu on saatavana Demirel Crimp Technik GmbH:lta.
Standardit ja hyväksynnät
SDC- ja SDDC-sarjojen SKEDD-suorapistoliittimillä on standardien UL 1059, CAN / CSA C22.2 No 158-10 ja DIN EN 61984 (pistoliitinstandardi) mukaiset hyväksynnät. CDDC-tuoteperheelle on myönnetty VDE- ja UL/CSA-hyväksynnät.
Suorapistoliittimet täyttävät DIN EN 60335-1 -standardin (kodinkonestandardi) mukaisen hehkulankatestin vaatimukset. Hehkulangan syttymislämpötila (GWIT) ja hehkulangan syttymisindeksi (GWFI) on ilmoitettu tuotteiden tietolehdissä.
Lisäksi kaikki kolme tuoteperhettä ovat läpäisseet DIN EN 61373:2011-03 -standardin (rautatiesovellusten tärinä- ja iskutestaus) mukaisen elinikätestin luokassa 1 ja luokassa B.