Transienttitietojen kerääminen mittausteknisesti ja kohdistetusti oikeisiin toimiin ryhtyminen

Sovellusesimerkki raideinfrastruktuurin digitaalisesta muutoksesta

Transienttien ylijännitteiden mittaaminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen

Transienttien ylijännitteiden mittaaminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen

Raideinfrastruktuurin järjestelmät ovat tavallisesti hyvin laajalle levinneitä ja käsittävät yhä enemmän keskitetysti ja hajautetusti asennettuja elektronisia laitteita. Ne varustetaan tavallisesti ylijännitesuojalla, mutta vahingon aiheuttajan ja vaikutuksen tunnistaminen on usein vaikeaa laaja-alaisen jakautumisen ja galvaanisen kytkennän vuoksi. Kohdistettuihin huolto- ja kunnossapitotoimenpiteisiin ryhtyminen on sen vuoksi mahdollista vain tietyin ehdoin.

Phoenix Contact on kehittänyt järjestelmän, jolla pystytään hyvin helpolla tavalla mittaamaan tarkasti syöksyvirtoja ja transientteja ylijännitteitä ja muodostamaan siten yhteys syyn ja vaikutuksen välille. Kerättyjen tietojen tulkinnan avulla tuetaan merkittävästi mittaamista ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Jotta huoltotehtäviä voidaan suunnitella ennakoivasti ja välttää järjestelmän seisokkeja vielä paremmin, voidaan lisäksiarvioida asennettujen ukkossuojauslaitteiden jäljellä oleva käyttöikä (State of Health, SoH).

Ukkos- ja ylijännitesuojat raideinfrastruktuuriin

Ukkos- ja ylijännitesuojat raideinfrastruktuuriin

Lisätietoja sopivista tuotteista: