Tiedonsiirron suojaaminen luvattomalta pääsyltä

Sovellusesimerkki turvallisesta raideliikenteestä

Luvattomalta pääsyltä suojatut järjestelmäverkot merkinantotekniikassa

Merkinantotekniikan järjestelmäverkkojen suojaaminen luvattomalta pääsyltä

Digitalisaation edetessä myös raideinfrastruktuuriin rakennetaan yhä enemmän tiedonsiirto- ja tietoverkkoja. Vaikka nämä verkot eivät sijaitse elintärkeällä säätö- ja turvallisuustekniikan alueella, vaan niitä käytetään etädiagnostiikkaan tai energian- ja järjestelmänvalvontaan, ne on suojattava luvattomalta pääsyltä. Myös nämä järjestelmät ovat välttämättömiä sujuvan raideliikenteen kannalta, ja toiseksi toissijaisten järjestelmien kautta voidaan päästä elintärkeisiin järjestelmiin.

Järjestelmäarkkitehtuurin lisääntyvä hajauttaminen hankaloittaa lisää niiden luotettavaa suojausta. Tietoverkot ovat levinneet laajalle, joskus ulkoisiin järjestelmiin saakka, eikä jokaista verkkoon liitettyä järjestelmän osaa voida suojata luvattomalta pääsyltä paikan päällä.

Phoenix Contactin turvareitittimet muodostavat infrastruktuurisi turvallisuuden selkärangan ja tarjoavat tarvittavan suojauksen luvattomalta pääsyltä – sekä keskitetysti että hajautetusti.

Automaatio- ja tiedonsiirtotekniikka

Automaatio- ja tiedonsiirtotekniikka raideinfrastruktuuriin

Lisätietoja sopivista tuotteista: