Diagnostiikka-  ja huoltotehtävien ohjaukset

Diagnostiikka- ja huoltotehtävien ohjaukset

Jotta keskitinlaitteiden ohjaukseen käytettävä tietokone säilyy itsenäisenä eikä sitä kuormiteta ylimääräisillä tehtävillä, diagnostiikka- ja huoltotehtävissä käytetään yleensä erillisiä, suojaamattomia ohjauksia ja I/O-moduuleja. Näihin liittyy yleensä erilaisia vaatimuksia, kuten vaatimukset hyvästä käytettävyydestä ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Jos komponentteja käytetään ulkona sijaitsevissa kytkentäkaapeissa, vaatimuksina voivat olla myös laajennettu lämpötila-alue ja lakatut piirikortit. Axioline-I/O-järjestelmä soveltuu tähän parhaiten. Se täyttää korkeat sähkömagneettista yhteensopivuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset. PLCnext Control -tuoteperheen ohjaukset perustuvat avoimeen alustaan ja ovat siksi ohjelmoitavissa sekä IEC 61131-3 -kielillä että korkean tason kielellä.

Kytkimet rautatieteollisuuteen

Industrial Ethernet -kytkimet

Diagnostiikka- ja huoltotehtäviin tarkoitettujen ohjausten verkottaminen tapahtuu sellaisen itsenäisen dataverkon kautta, jota voidaan käyttää erillään turvallisuuden kannalta tärkeästä tiedonsiirtoinfrastruktuurista. Käytettävyyteen, sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen ja ympäristöoloihin liittyy ohjaustekniikan vaatimuksia vastaavia vaatimuksia. Meillä on sopiva ratkaisu niin valokuitu- kuin kupariliitännöillä varustetuille hallituille kytkimille ja peruskytkimille.

mGuard-turvareititin

mGuard-teknologia Verkkoturvallisuutta

Ohjaus- ja automaatiojärjestelmien lisääntyvä verkottaminen Internetiin altistaa ne kyberhyökkäyksille. Turvavaatimuksista tulee aina vain tärkeämpiä. mGuard-tekniikkamme tarjoaa turvaratkaisun, jonka voit integroida vaivattomasti järjestelmiin. Järjestelmiemme selkäranka on mGuard-turvareitittimemme. Se sisältää erityisiä palomuuritoimintoja. mGuard Secure Cloud -palvelun avulla saat käyttöösi lisäksi helpon ja turvallisen etähuoltojärjestelmän.

Valokaapelimediamuuntimet

Valokaapelimediamuuntimet

Valokuitutekniikka soveltuu tietyissä määrin myös signaalitekniikan tiedonsiirtoon, koska se takaa maksimaalisen siirtoetäisyyden korkeilla siirtonopeuksilla. Voit integroida kupariliitännät valokuitudataverkkoihin valokaapelimediamuuntimillamme. Valvontaan voit käyttää jännitteetöntä kytkentäkosketinta, joka ilmoittaa heikentyneestä optisesta siirtolaadusta.