Merkinantoteknisten järjestelmien varustaminen ukkossuojauksella ottaen huomioon turvallisuusnäkökohdat

Sovellusesimerkki turvallisesta raideliikenteestä

Merkinantotekniset järjestelmät, joissa on ylijännitesuoja

Ylijännitesuoja merkinantoteknisiin raidejärjestelmiin

Kun elektroniset ja digitaaliset asetinlaitteet yleistyvät raideinfrastruktuurissa, myös säätö- ja turvallisuustekniikassa käytetään yhä herkempiä elektronisia laitteita. Niiden suojaamiseksi salamaniskuilta ja transienteilta ylijännitteiltä asennetaan ukkossuojaksi ylijännitesuojia. Koska ukkossuojaus kytketään silmukalla suoraan signaalipiireihin, on ehdottomasti otettava huomioon turvallisuusnäkökohdat.

Ylijännitesuojien tulee pysyä nykäyksettöminä eli toimia impedanssineutraalisti rinnakkaisessa virtapiirissä kaikkiin signaalijohtoihin nähden. Tähän tarvittavaa energiaa ei saa ottaa signaalipiiristä. Tilanäytön tulee toimia signaalin tilasta riippumatta. Vikavirrat, jotka vaarantaisivat toimintaa millään tavalla, eivät ole sallittuja. Ylijännitesuojien asennus ja irrottaminen eivät saa aiheuttaa signaalipiirin katkeamista, eli käynnissä oleva toiminta ei saa häiriintyä. Turvallisuusarvion laatimista varten valmistajan on toimitettava käytettäviksi olennaiset parametrit.

Phoenix Contactin ratkaisut täyttävät nämä vaatimukset ja ovat asiaa koskevan Deutsche Bahn -konsernin ohjeen 819.0808 mukaisia.

Ukkos- ja ylijännitesuojat raideinfrastruktuuriin

Ukkos- ja ylijännitesuojat raideinfrastruktuuriin

Lisätietoja sopivista tuotteista: