Turvallisuuden kannalta olennaisten laitteiden tehonsyöttö vaaditun jännitetason sisällä

Sovellusesimerkki turvallisesta raideliikenteestä

Sovellusesimerkki: raideliikenteen laitteiden tehonsyöttö käyttöjännitealueella

Raideliikenteen laitteiden tehonsyöttö käyttöjännitealueella

On olemassa turvallisuuden kannalta olennaisia merkinantoteknisiä komponentteja, joiden toiminnan turvallisuus vaarantuu liian suuresta syöttöjännitteestä, sillä se voi aiheuttaa signaalien vääristymistä. Näiden laitteiden käyttöjännitealue ei siis missään tapauksessa saa ylittyä. Ylittymisellä ei tässä yhteydessä kuitenkaan tarkoiteta transienttia ylijännitettä kV-alueella, vaan prosenttialueen ylijännitteitä. Teholähteissä, jotka huolehtivat säätö- ja turvallisuustekniikan turvamoduulien tehonsyötöstä, on otettava huomioon lähtöjännitteen suuruus tehtäessä turvallisuusarviota. Virheet on suljettava pois asianmukaisilla toimenpiteillä. Erillinen jatkuva jännitteenvalvonta pystyy täyttämään nämä vaatimukset, mutta se on kuitenkin hyvin kallis.

Vikatilanteen sulkemiseksi pois lähes kokonaan, Phoenix Contactin tuotevalikoimassa on teholähteitä, joiden lähdössä on kaksinkertainen ylijännitesuoja. Teholähteet tuottavat sen avulla luotettavasti toissijaisen jännitteen esim. 24 V.

Teholähteet

Teholähteet raideinfrastruktuuriin

Lisätietoja sopivista tuotteista: