Järjestelmän tilaa koskevien diagnostiikkatietojen kerääminen, käsittely ja tarpeenmukainen käyttöön toimittaminen

Sovellusesimerkki raideinfrastruktuurin digitaalisesta muutoksesta

Sovellusesimerkki: raideinfrastruktuurin diagnostiikkatiedot

Diagnostiikkatietojen kerääminen ja käsitteleminen suunnitelmallisesti

Hajautetun raideinfrastruktuurin rakentamisen myötä laitteiden diagnostiikasta ja huollosta tulee monimutkaisempaa, koska laitteet on jaettu erilleen eivätkä enää niputettuna keskusasetinlaitteeseen. Etädiagnostiikka ja etähuolto ovat sopivia ratkaisuja laitteiden tilan tarkastuskulujen pitämiseksi mahdollisimman vähäisinä. Kuitenkin myös valvomoon tuleva tietotulva on käsiteltävä. Etävalvonnan, diagnostiikan ja ennakoivan huollon toteuttamiseksi todella kapeana, on tehokkaampaa, että hajautetusti kerätyt tiedot myös esikäsitellään hajautetusti, ja vain olennaiset tiedot välitetään valvomoon.

Phoenix Contactin tuotteet ovat tukena tällaisen kapean etädiagnostiikan rakentamisessa ohjelmointiohjelman avulla useisiin järjestelmiin, liitäntöihin ja tiedonsiirtoprokolliin. Samoin yhteys omiin tietokantoihisi on helppo muodostaa.

Automaatio- ja tiedonsiirtotekniikka

Automaatio- ja tiedonsiirtotekniikka raideinfrastruktuuriin

Lisätietoja sopivista tuotteista: