Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Sovellusesimerkki raideinfrastruktuurijärjestelmien modernisoinnista

Reletekniikalla varustettu elektroninen asetinlaite tasoristeyksessä

Reletekniikalla varustetun elektronisen asetinlaitteen verkottaminen tasoristeyksessä

Raideinfrastruktuurin asteittaisen modernisoinnin yhteydessä tilanne voi olla sellainen, että olemassa oleva releasetinlaite korvataan elektronisella asetinlaitteella, mutta tasoristeyksessä käytetään edelleen reletekniikkaa. Sellaisessa tapauksessa reletekniikkaa ja digitaalista tekniikkaa käytetään yhdessä. Tämä asettaa suuria vaatimuksia erityisesti tiedonsiirrolle.

Phoenix Contact vastaa tähän haasteeseen modulaarisella ja helpolla, standardisoitujen väyläjärjestelmien avulla toteutettavalla SIL 3-tason tiedonsiirrolla, joka lisäksi toimii luotettavasti jopa yli 6,5 km:n kantamalla.

Automaatio- ja tiedonsiirtotekniikka

Automaatio- ja tiedonsiirtotekniikka raideinfrastruktuuriin

Lisätietoja sopivista tuotteista: