Kuvatiedot teollisissa sovelluksissa Optiset anturit ovat järjestelmän "silmät" teollisissa sovelluksissa. Kuten ihmisten kohdalla, myös teollisissa sovelluksissa tehokkaan oheisjärjestelmän on kuitenkin varmistettava, että kuvankäsittely toimii luotettavasti, virheettömästi ja vaaditulla suorituskykytasolla.

Kamera dataliittimineen

Haaste


Työntekijä koneen ääressä

Taattu luotettavuus tiedonsiirrossa

Nykyaikaisissa tuotantoprosesseissa ja niihin liittyvässä laadunhallinnassa valvonta- ja arviointielektroniikka tuottaa valtavasti tietoa. Tämä tietomassa on siirrettävä, kerättävä ja käsiteltävä turvallisesti. Tämä koskee myös vaativia olosuhteita, kuten iskujen tai tärinän aiheuttamaa jatkuvaa mekaanista rasitusta.

Miniatyrisointisuuntaus, jossa järjestelmät ovat yhä pienempiä ja pienemmissä tiloissa, asettaa lisähaasteita konenäköjärjestelmien kehittäjille. Sähkömagneettiset häiriöpulssit voivat haitata yksittäisten komponenttien toimintaa. Järjestelmäarkkitehtuurin rakenteiden supistuminen vaarantaa myös järjestelmän vakaan eheyden. Yhä tiiviimmin sijoitetut ja yhä tehokkaammat komponentit tuovat mukanaan myös lämpöongelman. Tämä voi vaikuttaa anturin toimintaan ja vaikeuttaa myös laitteen hyväksyntää.

Ratkaisu


Kamera, jossa on M12- ja board-to-board-pistoliittimet

Dataliittimet luotettavaan kuvankäsittelyyn

Aktiivisia ratkaisuja näihin uhkaaviin ongelmiin ovat miniatyrisoidut liitännät ja laitteeseen integroitu liitäntätekniikka, joka tarjoaa luotettavan häiriösuojauksen ja tiedonsiirron. Myös komponenttien optimaalinen sijoittelu piirikortille sähkömagneettisia ja termisiä näkökohtia noudattaen tuo turvallisuutta laitekehityksessä. Lämmönkehityksen, signaalin eheyden ja impedanssin simuloinnit auttavat tässä erityisesti silloin, kun käytetään standardoimattomia komponentteja.

Phoenix Contact on laatuun ja innovaatioihin sitoutuneena pätevä kumppani luotettavaan tiedonsiirtoon komponenteilla, kuten Single Pair Ethernet (SPE) -pistoliittimillä, RJ45 INDUSTRIAL -pistoliittimillä ja FINEPITCH-ohjelmaan kuuluvalla häiriösuojattujen ja -suojaamattomien board-to-board-pistoliittimien liitäntäjärjestelmällä.

Edut

  • Opastamme asiantuntevasti sopivaan laiteliitäntäratkaisuun
  • Erinomainen laatu: luotettava, pitkäaikainen laitteiden välinen tiedonsiirto
  • Tukea kehitysprosessissa ladattavien CAx-tiedostojen, räätälöityjen simulaatioiden ja näytepalvelun avulla
  • Tuotevalikoiman ja trenditeknologioiden, kuten Single Pair Ethernetin, jatkuva jatkokehitys

Teollisuuden kuvankäsittelyssä on kyse jatkuvasti kasvavista tietomääristä ja siirtonopeuksista. Myös liitäntätekniikan on täytettävä tämä vaatimus.

Birger Rathke, Piirikortti- ja laiteliitäntätekniikan liiketoiminnan kehittämispäällikkö
Birger Rathke
MAKSUTON NÄYTE
Tilaa oma näytepakettisi

Testaa käytännössä teollisuuden kuvankäsittelyyn tarkoitettuja dataliittimiä. Kokoa oma näytepakettisi erilaisista malleista.

Tilaa näytepaketti nyt
Kamera dataliittimineen

Yhteenveto


Työntekijöitä neuvontatilanteessa

Tuemme sinua tuotteilla ja palveluilla

Nykyaikaisten konenäköjärjestelmien kehittäjille on tärkeää ottaa tuotekehityksessä huomioon useita tekijöitä, jotta luotettavat ja tehokkaat järjestelmät olisivat valmiita markkinoille suurten tiedonsiirtonopeuksien ja miniatyrisoinnin ympäristössä. Myös kustannustekijällä on tässä ratkaiseva merkitys.

Phoenix Contact on luotettava kumppani, joka tarjoaa tuotteita ja palveluja. Luotettaviksi todettujen dataliittimien tai innovatiivisten tuoteratkaisujen, esimerkiksi SPE:n, lisäksi Phoenix Contact tarjoaa simulointeja, joiden avulla voidaan toteuttaa vakaa laitekommunikaatio ja luotettavat järjestelmät kustannustehokkaasti. Tuloksena ovat suorituskykyiset oheislaitteet luotettavaa teollisuuden kuvankäsittelyä varten.