Digitaalinen öljykenttä Optimoi tuotantokäyttö hyödyntämällä digitaalisen öljykentän mahdollisuuksia. Lue lisää whitepaper-julkaisusta vankasta kokonaisratkaisustamme, jonka avulla voit valvoa tuotantolaitoksia luotettavasti ja kustannustehokkaasti myös pitkien etäisyyksien päästä.

Digitaalisen öljykentän koneet

Haaste


Henkilö käyttää tablettia ja kerää tietoja öljyn- ja kaasuntuontolaitoksista

Tuotantotoiminnan optimointi

Tiedonkeruu tapahtuu useilla onshore-öljykentillä siten, että työntekijät matkustavat öljykentälle ja kirjaavat siellä ylös tietoja esimerkiksi virtaamasta, paineesta ja lämpötilasta. Tiedot siirretään myöhemmin käsin Excel-taulukoihin. Kun raakaöljyn hinta on alhaalla, on tärkeää, että kustannukset ovat pienet ja toiminta tehokasta varsinkin tuotantoketjun alkupäässä. Tähän voidaan päästä esimerkiksi öljykenttien digitalisoinnilla. Digitalisointi mahdollistaa tietojen keräämisen porauslautoilta ja koko öljykentän tietojen yhdistämisen. Digitalisoinnin ansiosta voit valvonnan lisäksi ohjata öljykentän yksiköitä, kuten hätäkatkaisulaitteita tai ruiskutuspumppuja.

Ratkaisu


Putkiston jalustalle asennettu mittausasema jalostamoille tai kemianlaitoksille

Automaatio parantaa laatua ja tehokkuutta

Matka jatkuvasta tiedonkeruusta korkeamman tason automaatioon ei ole pitkä. Öljynkeruuasemissa (Gathering Center) on mahdollista säätää sopimuksella määritetty API-aste (American Petroleum Institute) pumppujen ja säätöventtiileiden ohjauksen avulla syöttävissä putkissa. Myös veden erotuslaitteita voidaan käyttää ja valvoa automaattisesti. Veden- tai kaasunruiskutuslaitteistojen ohjaus estää öljyntuotannon yhteydessä öljyn pumppauspaineen heikentymisen.

Öljykenttä

Avoimet, digitaaliset ratkaisut kilpailukyvyn lisäämiseen

Tulevaisuuden vaatimukset täyttävällä teknologialla on keskeinen merkitys, kun pitkään käytössä olleita tuotantolaitoksia muutetaan digitaaliseksi öljykentäksi.Toimimme aktiivisesti mukana avoimien, monipuolisten ratkaisujen, kuten NAMUR Open Architecture (NOA) ja Open Process Automation (OPA) suunnittelussa. Erityisesti avoin, Linux-pohjainen ohjausalustamme PLCnext Technology mahdollistaa modernin automaation, joka on räätälöity Industry 4.0:n vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Maailmanlaajuisesti toimivat öljykenttien toiminnanharjoittajat hyötyvät jo nyt Open Process Automation (OPA) -konseptista. Distributed Control Node (DCN) mahdollistaa olemassa olevien järjestelmien laajentamisen, jolloin voidaan toteuttaa OT-palveluja, joita ovat esimerkiksi Advanced Control tai prosessin optimointi.

Öljypumppuja öljykentällä

Tiladiagnostiikasta parempaan järjestelmän kokonaistehokkuuteen

Prosessidatan ohella mahdollistamme digitaalisten kenttälaitteiden sekä älypumppujen ja -kompressorien tuottamien tilatietojen tallennuksen ja analysoinnin. Niiden perusteella voidaan toteuttaa erilaisia Industry 4.0 -käyttötapauksia, kuten siirtyminen reagoivasta tai estävästä ennakoivaan kunnossapitoon. Näin säästetään resursseja ja varaosia. Tähän liittyvät laitteiden käytettävyyden paraneminen sekä lyhyemmät seisokkiajat.

Reaaliaikainen diagnostiikka ja siihen perustuvat Industry 4.0 -sovellukset, jotka puolestaan perustuvat erilaisten datasiilojen integrointiin, mahdollistavat prosessien parantamisen operatiivisen huippuosaamisen suhteen. Tietojen visualisoinnista ja kontekstualisoinnista voidaan johtaa trendejä. Lisäksi voidaan optimoida yritystaloudellisia suorituskykyarvoja, kuten järjestelmän kokonaistehokkuutta.

Whitepaper-julkaisu
Well Pad -seurantajärjestelmä

Kuinka voidaan toteuttaa öljyn- ja kaasuntuotantolaitosten luotettava ja kustannustehokas valvonta sekä diagnostiikka pitkien etäisyyksien päästä? Lue aiheesta lisää maksuttomasta whitepaper -julkaisustamme.

Pyydä whitepaper-julkaisu
Whitepaper-julkaisu Öljy ja kaasu – Tuotantolaitosten valvonta

Langaton mittaustietojen siirto

Tuotantolaitokset muodostavat usein laajalle haarautuvan verkoston. Phoenix Contactilta on saatavana useiden kilometrien luotettavaa tiedonsiirtoa varten ratkaisuja, jotka perustuvat erilaisiin langattomiin teknologioihin, kuten Ethernet-tiedonsiirtoon jo saatavilla olevien 2-säikeisten kaapelien kautta SHDSL-teknologian avulla.

Langattomassa teknologiassa käytetään sekä 4G-/5G-ratkaisuja että erityistä langatonta Radioline-ratkaisua. Siten myös mesh-verkot voidaan asentaa nopeasti suoraan laitteen kiertosäätimellä tai USB-tikun avulla. Häiriötapauksessa langattoman moduulin vika kompensoidaan välittömästi.

Interaktiivinen kuvakartta: Digitaalisen öljykentän tuotantolaitosten valvonnan yleiskuvaus
Industrial Wireless
Industrial Wireless mahdollistaa turvalliset ja luotettavat langattomat yhteydet teollisuussovelluksiin.
Lisätietoa
Industrial Wireless
Teollisuuden reitittimet etähuoltoon ja kyberturvallisuuteen
Kestävät teollisuusreitittimet yhdistävät erilaiset verkot kaapelilla tai langattomalla yhteydellä etähuoltoa ja paikallisen verkon suojaamista varten.
Lisätietoa
Teollisuuden reitittimet etähuoltoon ja kyberturvallisuuteen
Tuotantolaitosten valvonta valvomossa

Hyödynnä digitaalisen öljykentän etuja

  • Öljyn- ja kaasuntuotantolaitosten luotettava ja kustannustehokas valvonta sekä diagnostiikka pitkien etäisyyksien päästä
  • Turvallinen, salattu tiedonsiirro useille siirtoreiteille
  • Tehokas ja kustannuksia säästävä huolto – konseptit järjestelmän mobiiliin tai hajautettuun käyttöön

Yhteystiedot

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Annan mielelläni neuvoja tuotantolaitosten skaalautuvasta valvontaratkaisusta.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.