Sähköasennusten merkintä Merkitse ratkaisuillamme missä haluat, jopa suoraan asennuspaikalla. Tulostimien, merkintäjärjestelmien ja merkintämateriaalien tuotevalikoima tarjoaa monia joustavia vaihtoehtoja.

Sähköasentaja käyttää merkitsemiseen THERMOMARK GO S -mobiilitulostinta

Kytkentäkaapin selkeys on tehokkaan ja virheettömän käytön, huollon ja käsittelyn perusta. Komponentit on helppo tunnistaa oikeanlaisista merkinnöistä. Oikean merkintäjärjestelmän avulla voit tulostaa kilpiä ja etikettejä kaikkiin käyttötarkoituksiin niin toimistossa kuin asennuspaikalla.

THERMOMARK GO on digitaalinen merkintäratkaisu kentälle. Voit luoda merkintätiedostot vaivattomasti älypuhelimen ja MARKING system -sovelluksen avulla sekä ohjata tulostinta suoraan Bluetooth 5 -yhteyden kautta. Voit ohjata tulostinta jopa viidellä älypuhelimella. Älykäs järjestelmä käsittelee sekä nauhamateriaaleja että kasettimuodossa olevia esistanssattuja etikettejä.

  • Mobiilikäyttö on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin pienen koon, integroidun energiansyötön ja intuitiivisen käytön ansiosta
  • Kaikkeen käyttöön soveltuvien merkintämateriaalien ansiosta löydät sopivan ratkaisun kaapelien, johtimien ja liittimien merkitsemisestä sulakeautomaattien merkitsemiseen asti
  • Joustavat ratkaisut merkintäjärjestelmillä kaikkiin tarpeisiin niin toimistoon kuin asennuspaikalle
Käyttäjä luo merkintämateriaalia MARKING system -sovelluksen kautta

Merkinnät suoraan sovellusympäristössä

MARKING system -sovellus

MARKING system -sovellus tarjoaa ainutlaatuisen mobiilikäyttöliittymän älykkääseen, yhdistettyyn merkintätiedostojen valintaan ja luomiseen. Se sisältää yleisimmät merkintätoiminnot, jotka on optimoitu erityisesti mobiilisovellukselle. Luettavien ja kestävien merkintäratkaisujen luominen on todella helppoa yhdessä akkukäyttöisten siirrettävien tulostusjärjestelmien kanssa. Sovellusoppaan avulla voit myös löytää helposti oikean merkintämateriaalin tarpeisiisi. Sovellus on saatavilla Android- ja iOS-laitteille, ja sitä voi käyttää offline-tilassa. Se vakuuttaa nykyaikaisilla liitännöillään, intuitiivisella toiminnallaan ja on saatavilla 19 kielellä.

THERMOMARK GO Sähköasennusten merkintä nopeasti ja helposti mobiililla tulostimella

  • Voidaan käyttää suoraan älypuhelimella tai tabletilla Bluetooth- tai NFC-liitännän kautta
  • Lisää joustavuutta työpäivään – merkintä suoraan paikan päällä
  • Suuri materiaalivalikoima ja automaattinen materiaalintunnistus