Me tarjoamme ratkaisut sovelluksiisi
LED-valaistus – enemmän kuin pelkkä valo. Se on olennainen osa toiminnallista ja arkkitehtonista rakennussuunnittelua. Valaistussuunnittelu yhdistää kirkkauden, kestävyyden ja älykkäät ohjaustoiminnot. Varsinaisten ledien lisäksi valaistusjärjestelmiin kuuluu myös elektroniikkaa, kuten kytkentälaitteet, valaistuksen säädöt tai tietoliikenneyksiköt. Phoenix Contact tarjoaa sopivan liitäntätekniikan. Kompaktit ja luotettavat piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet sopivat huomaamattomasti LED-valaistuksen muotoiluun. Vankkarakenteiset ulkokäyttöön soveltuvat elektroniikkakotelot suojaavat elektroniikkaa vaativissa ympäristöissä.
Laiteliitäntöjen yleisimmät sovellukset rakennusten valaistusjärjestelmissä
- LED-valaistukset sisä- ja ulkotiloihin
- Valaistuksen ohjaus
- Kytkentälaitteet
Laiteliitäntöjen yleisimmät sovellukset rakennusten valaistusjärjestelmissä
- LED-valaistus sisä- ja ulkotiloihin
- Valaistuksen ohjaus
- Kytkentälaitteet
Edut
- Suuri sovellusvalikoima: ratkaisut board-to-board-, wire-to-board- ja wire-to-wire-sovelluksiin
- Syöttökomponentit ja puskuliittimet 8 mm:n ja 10 mm:n levyisille LED-nauhoille
- Suuri virrankuormituskyky mahdollistaa pitkien LED-nauhojen liitännän ilman erillistä syöttöä
- Luotettavat kosketinmitat ja -pinnat varmistavat pitkän käyttöiän
Kompaktit piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet valaistusjärjestelmiin
Kompaktit piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet valaistusjärjestelmiin
LED-valaisimien on oltava kompakteja ja matalia varjojen välttämiseksi. Phoenix Contactin piirikorttiliittimissä ja -pistoliittimissä yhdistyvät kompakti koko, luotettavuus ja helppokäyttöisyys. Niiden valkoinen väri sopii myös huomaamattomasti valaistukseen.
- Kompaktit pistoliittimet ja piirikorttiliittimet piirikorttiin
- Rasterit 2,5–5,08 mm
- Johdinpoikkipinnat 1,5 - 2,5 mm²
- Ruuvi- ja jousiliitäntäiset mallit
PTF-sarjan piirikorttipistoliittimet taipuisille LED-piirikorteille
PTF-sarjan piirikorttipistoliittimet taipuisille LED-piirikorteille
Moderni LED-valaistus yhdistää voimakkaan kirkkauden ja kompaktin muotoilun. Taipuisat LED-piirikortit mahdollistavat poikkeukselliset muodot. Näihin piirikortteihin sopivat erityisesti PTF-sarjan pistoliittimet. Valkoiset pistoliittimet voidaan integroida huomaamattomasti sovellukseen. Niiden litteä rakenne minimoi ei-toivottuja varjoja.
- Syöttökomponentit ja puskuliittimet 8 mm:n ja 10 mm:n levyisille LED-nauhoille
- Integroitu lukitusmekanismi takaa varman kiinnityksen piirikortilla ilman juottoa
- Suuri virrankuormituskyky mahdollistaa pitkien LED-nauhojen liitännän ilman erillistä syöttöä
- Kulmaliitännät ja T-kappaleet joustavaan valaisinsuunnitteluun
PTSM-sarjan piirikorttipistoliittimet skaalattaviin valaistusjärjestelmiin
PTSM-sarjan piirikorttipistoliittimet skaalattaviin valaistusjärjestelmiin
LED-yksiköiden modulaarinen rakenne sopii erinomaisesti skaalautuviin valaistusjärjestelmiin. Sovelluksesta riippuen erilaisia LED-yksiköitä voidaan yhdistää joustavasti. PTSM-sarjan vain 5 mm korkeat piirikorttipistoliittimet tarjoavat kompaktin ja joustavan liitäntäratkaisun.
- Suuri sovellusvalikoima: ratkaisut board-to-board-, wire-to-board- ja wire-to-wire-sovelluksiin
- Tehokas push-in-jousiliitäntä jopa 6 A:n virroille
- Kestävät juotosankkurit sivuilla takaavat hyvän mekaanisen tukevuuden
- Suunniteltu automaattisiin SMT- ja THR-prosesseihin
Kompaktit piirikorttiliittimet kytkentälaitteille ja valaistuksen ohjaukseen
Kompaktit piirikorttiliittimet kytkentälaitteille ja valaistuksen ohjaukseen
Valaistusohjaukset ja kytkentälaitteet, niin kutsutut LED-ajurit, mahdollistavat älykkäät ja mukautuvat valaistuskonseptit. Mitä luotettavampi elektroniikka on integroitu valaistukseen, sitä kestävämpi yleinen järjestelmä on. Phoenix Contactin kompaktit piirikorttiliittimet yhdistävät luotettavan toimivuuden ja helppokäyttöisyyden.
- Pieni koko kompakteihin sovelluksiin
- Suunniteltu automaattisiin SMT- ja THR-prosesseihin
- Monipuoliset liitäntä- ja asennustekniikat
- Luotettavat kosketinmitat ja -pinnat varmistavat pitkän käyttöiän
ECS-sarjan elektroniikkakotelot
ECS-sarjan elektroniikkakotelot kestäviin ulkoasennuksiin
Ulkotilojen valaistukset, kamerajärjestelmät tai antennikannattimet altistuvat muuttuville ympäristövaikutuksille. ECS-sarjan kestävät ulkokotelot suojaavat piirilevyä ja elektronisia komponentteja tehokkaasti pölyltä, lialta ja vedeltä – myös ääriolosuhteissa. IP65–IP69-luokkien kotelot soveltuvat myös laajalle lämpötila-alueelle -40 °C ...+100 °C. Ne voidaan kiinnittää joko seinään tai pylvääseen.
- Joustava kotelorakenne mahdollistaa eripaksuisten piirilevyjen asentamisen
- Esivalmistetut etupaneelit pyöröpistoliittimille, dataliittimille ja oikeanpuolisille pistoliittimille
- Kotelointiluokat IP69 saakka (EN 60529)
- Kotelon UL 50/50E -hyväksyntä
- Gore®-kalvo tasaa painetta ja estää kosteuden kerääntymisen koteloon
UCS-sarjan elektroniikkakotelot sulautettuihin järjestelmiin
UCS-sarjan elektroniikkakotelot sulautettuihin järjestelmiin
Tietyt rakennustekniikan automaatiotehtävät voidaan hoitaa myös sulautetuilla järjestelmillä. Nämä toimivat 24/7 ja ovat välttämättömiä automaation kannalta lukuisilla älykkäiden rakennusten toiminta-alueilla. Usein sulautetut järjestelmät suorittavat valvonta-, ohjaus- ja säätötoimintoja, mutta myös käsittelevät dataa ja signaaleja. UCS-sarjan yleiset elektroniikkakotelot ovat ihanteellinen pakkaus sisätilojen sovelluksiin, jotka voidaan asentaa seinään tai käyttää paikasta riippumatta. Ne suojaavat yhden piirilevyn tietokoneen sulautetun järjestelmän, esimerkiksi Raspberry-Pi:n ydintä ja mahdollistavat modulaarisen elektroniikan sovelluskohtaisen suunnittelun kotelon sisällä.
- Viisi korkeutta 87–237 mm ja kaksi syvyyttä 47 mm ja 67 mm
- Runsaasti lisävarusteita, kuten iskunsuojakulmat, pino-, asennuskisko- ja seinäsovittimet
- Kiinteä tai joustava piirikorttikiinnitys
- Sivuseinämiin voidaan toteuttaa vakiokokoiset lovet esimerkiksi RJ45-, M12- tai D-SUB-liitännöille
BC-sarjan elektroniikkakotelot
BC-sarjan elektroniikkakotelot
BC-sarjan rakennusautomaation kiskokotelot mahdollistavat piirikortin erittäin joustavan liitäntävalinnan. Monipuoliset kotelot ovat ihanteellisia asennuskeskuksen laitteille. Standardinmukaiset mitat ja eri leveydet mahdollistavat lukuisia muita sovelluksia: esimerkiksi Smart Meterille, energianmittareihin, signaalinkäsittelyn savu- ja paloilmaisimiin tai yksinkertaisiin valaistuksen säätöihin.
- Kuusi leveyttä 17,8–161,6 mm:n väliltä ja suuri valikoima ylä- ja alaosia
- Läpinäkyvä, kääntyvä päätylevy toiminnalliseen merkintään tai lukittava päätylevy
- Valinnaiset asennusväyläliittimet sarja- ja rinnakkaismoduulien viestintään, standardin DIN 43880 mukaisesti
- Piirikorttiasennus kaikkiin kolmeen suuntaan mukautuviin laitemalleihin