Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Liitäntätekniikka ja elektroniikkakotelot rakennusten tiedonsiirtoon

Building Intelligence

Datan, signaalien ja tehon tehokkaaseen siirtoon.

Lataa esite
Projektori kiinnitettynä kattoon

Me tarjoamme ratkaisut sovelluksiisi

Reitittimet, Power over Ethernet -kytkimet, tukiasemat ja yhdyskäytävät ovat tehokkaita solmukohtia rakennusten tiedonsiirrossa. Käytetystä tiedonsiirtoprotokollasta ja siirtovälineestä riippumatta nämä tiedonsiirtolaitteet tarvitsevat tehokkaita piirikorttiliitäntöjä datan ja tehon siirtoon. Phoenix Contactin kattava IP20-tuotevalikoima sisältää luotettavat piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet, pyöröpistoliittimet, dataliittimet, board-to-board-pistoliittimet sekä sopivat elektroniikkakotelot. Tehokkaat liitännät täyttävät korkeat vaatimukset ja varmistavat tiedonsiirtoverkon saatavuuden.

Rakennusten tiedonsiirron laiteliitäntöjen yleisimmät sovellukset:

  • Käyttöpäätteet
  • Kamerajärjestelmät
  • Sulautetut järjestelmät ja Raspberry Pi -sovellukset
  • HMI
  • Savu- ja paloilmaisimet
  • Reitittimet
  • Teollisuus-PC:t (IPC)
  • Ohjaukset
  • Kytkimet

Rakennusten tiedonsiirron laiteliitäntöjen yleisimmät sovellukset

  • Käyttöpäätteet
  • Kamerajärjestelmät
  • Sulautetut järjestelmät ja Raspberry Pi -sovellukset
  • HMI
  • Savu- ja paloilmaisimet
  • Reitittimet
  • Teollisuus-PC:t (IPC)
  • Ohjaukset
  • Kytkimet

Edut

  • Suuri sovellusvalikoima: ratkaisut board-to-board-, wire-to-board- ja wire-to-wire-sovelluksiin
  • Joustavia käyttömahdollisuuksia tarjoavat elektroniikkakotelot ja liitäntätekniikka kytkentäkaappi- ja rakennusasennuksiin.
  • Toiminnallisesti mukautuva: lukuisat liitäntä- ja lukitustekniikat lisäävät asennusmukavuutta ja kestävää toiminnan turvallisuutta
  • Yhtenäinen komponenttidesign: laiteliitännät ja pistoliittimet signaaleja, dataa ja tehoa varten yhdeltä toimittajalta
  • Kattava valikoima kaapeli- ja laitepistoliittimiä kupari- ja valokuitukaapeleihin
Kuparipohjaiset dataliittimet suurille kaistanleveyksille

Kuparipohjaiset dataliittimet suurille kaistanleveyksille

Kuparipohjaiset dataliittimet suurille kaistanleveyssovelluksille tieto- ja televiestintäsovelluksissa

Kytkimet, tukiasemat, laajentimet tai mediamuuntimet työstävät signaaleita ja dataa jatkuvasti. Rakennusten lisääntyvän digitalisoinnin myötä tarvittava kaistanleveys kasvaa. Phoenix Contactin kuparipohjaiset dataliittimet mahdollistavat turvallisen ja luotettavan tiedonsiirron jopa 10 Gb/s:n nopeudella.

  • Stadardoidut pistokemallit kuten RJ45, USB, D-SUB
  • Pikaliitännät, kuten IDC-, pierce- tai jousiliitäntä tekevät kenttäasennuksesta helppoa
  • Ratkaisut sisä- ja ulkokäyttöön
  • Luotettavat suojauskonseptit fyysisille, mekaanisille ja sähköisille vaikutuksille
Laite- ja kaapeliliittimet Single Pair Ethernetiin

Laite- ja kaapeliliittimet Single Pair Ethernetiin

Kaapeli- ja laitepistoliittimet Single Pair Ethernetiin

Siellä missä anturit ja toimilaitteet on sijoitettu ahtaisiin tiloihin ja niiden huollon tulee kuitenkin tapahtua esteettä, voivat Single Pair Ethernetin (SPE) standardoidut kaapeli- ja laiteliittimet osoittaa vahvuutensa. SPE on ihanteellinen kompakti ja tehokas käyttöliittymä – myös toimistoympäristöihin. Yhden parin Ethernetin avulla sisäisen datakaapeloinnin tiedonsiirtoprotokolla kattaa kaiken viimeiseen metriin asti ohjaimesta anturiin. Näin käyttötarkoituksen mukaan optimoitu kaapelointi muodostaa perustan tulevaisuuden verkottamiselle laitteesta pilveen. Se mahdollistaa sovelluksen johdonmukaisesti älykkään ja skaalautuvan verkottamisen kaikilla tasoilla.

Kompaktit pyöröpistoliittimet M8–M12

Kompaktit koon M8–M12 pyöröpistoliittimet signaalin, datan ja tehon jatkuvaan siirtämiseen

Kompaktit kokojen M8–M12 pyöröpistoliittimet ohjauksiin, reitittimiin tai käyttöpäätteisiin

Invertterit, ohjaukset tai kamerat vaativat usein IP65/67-kotelointiluokkiin asti suojattuja liitäntöjä turvalliseen tiedonsiirtoon esimerkiksi tietokoneisiin tai HMI-laitteisiin. Kokojen M8 - M12 pyöröpistoliittimet ovat standardoituja, kompakteja, plug-in-yhteensopivia ja luotettavia vaativissa ympäristöissä. Antureiden ja toimilaitteiden Ethernet-pohjainen viestintä avaa myös uusia käyttöalueita. Suuri valikoima erilaisia koodauksia mahdollistaa yhtenäisen ja kattavan ratkaisun signaalien, datan ja tehon siirtämiseen.

  • Jopa 17 napaa signaalinsiirtoon
  • Jopa 10 Gb/s:n tiedonsiirtonopeuksiin
  • Jopa 16 A:n / 630 V:n tehoihin
  • Hybridipistoliittimet datalle ja teholle
Kestävät board-to-board-pistoliittimet laitteiden sisäisten piirikorttien liittämiseen

Kestävät board-to-board-pistoliittimet laitteiden sisäisten piirikorttien liittämiseen

Kestävät board-to-board-pistoliittimet laitteiden sisäisten piirikorttien liittämiseen

Teollisuuden elektroniikkalaitteiden komponentit ovat yhä kompaktimpia. Samaan aikaan niiden toimintojen kattavuus ja suorituskyky kasvaa. Tämänkaltaisten laitteiden perustana ovat board-to-board-pistokkeet useiden piirikorttien liittämiseen laitteen sisäisesti. Ne soveltuvat erityisesti rakennustekniikan hajautettuihin ja modulaarisiin sovelluksiin, kuten sulautettuihin järjestelmiin, ohjauksiin tai HMI:hin.

  • Kompaktit rasterit 0,8 mm ja 1,27 mm
  • Häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat ratkaisut
  • Jopa 16 Gb/s:n tiedonsiirtonopeuksille
  • Vertikaali- ja horisontaalirakenteet erilaisiin piirikorttimalleihin
  • Pinokorkeudet 6–12 mm
Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Kompaktit piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet tiedonsiirtolaitteisiin

Tiedonsiirtolaitteet ovat entistä tehokkaampia – ja samalla pienempiä ja kestävämpiä. Vastaavasti myös laiteliitäntöjen tulee olla kompakteja. Niiden intuitiivinen käytettävyys takaa myös nopean ja turvallisen yhteyden ulkoympäristöissä, jopa muiden alojen henkilökunnan toimesta. Phoenix Contact piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet yhdistävät tiedonsiirtolaitteiden helppokäyttöisyyden, luotettavuuden ja kompaktin koon rakennusautomaatiossa, kuten lähetin-vastaanottimissa, kytkimissä tai näyttölaitteissa.

  • Pistoliittimet ja riviliittimet piirikortteihin
  • Kompaktit rasterit 2,5–5,08 mm
  • Johdinpoikkipinnoille 0,14–2,5 mm²
  • Ruuvi- ja jousiliitäntäiset mallit
PTS-sarjan kompaktit piirikorttipistoliittimet

PTS-sarjan kompaktit piirikorttipistoliittimet

PTS-sarjan kompaktit piirikorttipistoliittimet

Kompaktit piirikorttipistoliittimet ja piikkirimat ovat kustannustehokas ja helppokäyttöinen tapa liittää näyttölaitteita näyttöihin ja kaiuttimiin. Pistoliittimet yksinkertaisesti napsautetaan kotelon pohjaan. Kosketus piirikorttiin tapahtuu kotelon yläpinnan piikkiriman kautta.

  • Kompaktit pistoliittimet 5,0 mm:n rasterissa
  • Johdinpoikkipinta enintään 2,5 mm²
  • Jopa 10 A:n / 400 V:n (IEC) tehoihin
  • Tavallinen lukitusgeometria soveltuu kaksiosaisiin elektroniikkakoteloihin
BC-sarjan elektroniikkakotelot

BC-sarjan elektroniikkakotelot

BC-sarjan elektroniikkakotelot

BC-sarjan kiskokotelot rakennusten tiedonsiirtoon mahdollistavat erittäin joustavan piirikortin liitäntävalinnan. Kotelot ovat ihanteellisia sähkökeskuksen laitteille tai Raspberry Pi -sovelluksille yksinkertaisiin, turvallisuuteen liittymättömiin PLC-tehtäviin. Käyttöaluetta täydentävät DIN 43880 -standardin mukaiset Smart Meter -laitteet, energiamittarit tai kiinteistöohjaukset. Standardinmukaiset mitat ja eri leveydet mahdollistavat myös muita sovelluksia esimerkiksi signaalinkäsittelyyn savu- ja paloilmaisimissa, energiamittareihin tai yksinkertaisiin valaistuksen ohjauksiin.

  • Kuusi leveyttä 17,8–161,6 mm:n väliltä ja suuri valikoima ylä- ja alaosia
  • Läpinäkyvät, kääntyvät päätylevyt toiminnalliseen merkintään tai lukittavat päätylevyt
  • Valinnaiset asennusväyläliittimet sarja- ja rinnakkaismoduulien viestintään
  • Normin DIN 43880 mukainen
  • Piirikorttiasennus kaikkiin kolmeen suuntaan mukautuviin laitemalleihin
UCS-sarjan elektroniikkakotelot sulautettuihin järjestelmiin

UCS-sarjan elektroniikkakotelot sulautettuihin järjestelmiin

UCS-sarjan elektroniikkakotelot sulautettuihin järjestelmiin

Määritetyt automaatiotehtävät voidaan hoitaa myös upotetuilla järjestelmillä, HMI:llä tai ohjausjärjestelmillä. Nämä toimivat 24/7 ja ovat automaation kannalta välttämättömiä lukuisilla älykkäiden rakennusten toiminta-alueilla. Usein sulautetut järjestelmät suorittavat valvonta-, ohjaus- ja säätötoimintoja, mutta myös käsittelevät dataa ja signaaleja. UCS-sarjan yleiset elektroniikkakotelot ovat ihanteellinen pakkaus joustaviin tai kiinteästi asennettuihin sovelluksiin sisätiloissa – esimerkiksi syöttöä tai kulkulupia varten. Sitä on mahdollista käyttää myös kytkentäkaapissa asennuskiskon kautta. Kotelot suojaavat upotetun järjestelmän ydintä, yhden piirilevyn Raspberry Pi -tietokonetta, ja mahdollistavat modulaarisen elektroniikan sovelluskohtaisen suunnittelun kotelon sisällä.

  • Viisi korkeutta 87–237 mm ja kaksi syvyyttä 47 mm ja 67 mm
  • Runsaasti lisävarusteita, kuten iskunsuojakulmat, pino-, asennuskisko- ja seinäsovittimet
  • Kiinteä tai joustava piirikorttikiinnitys
  • Sivuseinämiin voidaan toteuttaa vakiokokoiset lovet esimerkiksi RJ45-, M12- tai D-SUB-liitännöille
ECS-sarjan elektroniikkakotelot

ECS-sarjan elektroniikkakotelot

ECS-sarjan elektroniikkakotelot kestäviin ulkoasennuksiin

Ulkotilojen valaistukset, kamerajärjestelmät tai antennikannattimet altistuvat muuttuville ympäristövaikutuksille. ECS-sarjan kestävät ulkokotelot suojaavat piirikorttia ja muita elektronisia komponentteja pölyltä, lialta ja vedeltä. IP65–IP69-kotelointiluokkien kotelot soveltuvat myös laajalle lämpötila-alueelle -40 °C...+100 °C. Ne voidaan kiinnittää joko seinään tai pylvääseen.

  • Joustava kotelorakenne mahdollistaa eripaksuisten piirikorttien asentamisen
  • Esivalmistetut etupaneelit pyöröpistoliittimille, dataliittimille ja oikeanpuolisille pistoliittimille
  • Kotelointiluokat IP69 saakka (EN 60529)
  • Kotelon UL 50 / 50 E -hyväksyntä
  • Gore®-kalvo tasaa painetta ja estää kosteuden kerääntymisen koteloon