Nopea datasiirto tulevaisuudessakin

Nopea datasiirto tulevaisuudessakin

Liitäntärasiat toimivat siirto- ja jakopisteinä tiedonsiirtoinfrastruktuurin kenttätason (laskikuitukaapelit) ja aktiivisten komponenttien (kytkimet) välillä. Kompakteissa liitäntärasioissamme on runsaasti tilaa valokuitukaapelien turvalliseen liittämiseen. Liitäntärasioita voidaan käyttää –25...+70 °C:ssa ja valikoituja versioita jopa –40...+85 °C:ssa. Eri kuitu- ja pistoliitintyyppien ansiosta liitäntärasiat ovat joustavia ja kestäviä. Lisäksi niissä on jopa 12 kaksoisetuliitäntää.

Kestävät merkinnät myös ulkojärjestelmiin

Kestävät merkinnät myös ulkojärjestelmiin

Ulkomerkintöjä varten saatavilla on ruostumattomia teräskylttejä. Ne kestävät äärimmäisiä sääoloja vuosikymmeniä. Voit käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettujen materiaalien merkitsemiseen TOPMARK NEO -järjestelmää. Voit käsitellä sillä 650:tä eri merkintämateriaalia, kuten ruostumatonta terästä, alumiinia, ABS-muovia, polyakryylia ja polykarbonaattia.

Elektroniikkakotelot muutosrakennukseen ja modernisointiin

Elektroniikkakotelot muutosrakennukseen ja modernisointiin

Jotta olemassa olevia laitteita voidaan jatkossakin hyödyntää raideinfrastruktuurissa tai jotta niitä voidaan varustaa uusilla liitännöillä, kyseisiä laitteita on ehkä integroitava moderneihin koteloihin tai ne on varustettava pistoliitettävällä laiteliitännällä jälkikäteen. Hyödynnä tässä laajaa sarjakäyttöisten elektroniikkakoteloiden valikoimaamme.

VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi

VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi

Nopea, virheetön ja yhtenäinen johdotus onnistuu erittäin luotettavasti etukäteen valmisteltujen järjestelmäkaapelien, kuten VARIOFACE-järjestelmäkaapelointimme, avulla. VARIOFACE on erityisesti I/O-moduulien kytkentään kehitetty johdotuskonsepti. Se integroi etuadapterit, järjestelmäkaapelit ja moduulit eri toiminnoiksi, kuten releiksi, solid state -releiksi tai läpivientiliittimiksi.

Industrial Wireless

Industrial Wireless

Raidesovelluksissa, jotka eivät ole turvallisuuden kannalta tärkeitä, käytetään enenevissä määrin toimintopohjaista tiedonsiirtoa erityisesti siellä, missä kaapelien käytöstä aiheutuu suhteettoman suuria kustannuksia. Phoenix Contactilta on saatavilla käyttötarkoituksen mukaan erilaisia langattomia teknologioita, kuten Trusted Wireless, Bluetooth tai WLAN (IEEE 802.11).

3D-tulostaminen -  Erikois- tai varaosien lisäävä valmistus

3D-tulostaminen - Erikois- tai varaosien lisäävä valmistus

Lisäävässä valmistuksessa muodottomasta lähtömateriaalista painetaan kolmiulotteisia komponentteja kerros kerrokselta. Monipuolisten uusien materiaalien kehittämisen ja valmistusmenetelmien jatkuvan optimoinnin myötä lisäävään valmistukseen avautuu koko ajan uusia sovellusalueita (esimerkiksi rautatieteollisuus). Rautatieteollisuudessa 3D-tulostus on tärkeää ennen kaikkea vanhojen järjestelmien jälkiasentamisessa. Näin on erityisesti siksi, että eri metalleja ja muoveja voidaan käyttää varaosien massavalmistukseen.