Monikäyttöiset uudet yleistyökalut

22.04.2025
Monitoimipihdit UNIFOX-MP 6-1 ja UNIFOX-MP 7-1

Phoenix Contactin UNIFOX-työkaluvalikoimaa on laajennettu kahdella uudella monitoimipihdillä, kolmella pihtiavaimella ja Linemans-pihdeillä.

UNIFOX-MP-monitoimipihdeissä, joissa on ergonominen kaksikomponenttinen kahva, on kuusi tai seitsemän toimintoa yhdessä työkalussa. Pihtien avulla voidaan tarttua johtimista, taivuttaa ja katkaista niitä, mutta myös kuoria kaapeleita ja puristaa pääteholkkeja. Kulmikkaan kärjen ansiosta sillä on helppo lävistää ja poistaa uppoasennusrasioiden purseet. UNIFOX-MP 6-1 katkaisee kaapelit ilman puristusta, kun taas UNIFOX-MP 7-1 -mallissa on sivuleikkuri. Sillä voidaan katkaista vaivattomasti hienoja, keskikovia ja pianolankoja. Pihdeissä on myös puristusalue eristettyjä rengaskaapelikenkiä varten.
UNIFOX-WRENCH-pihtiavaimessa yhdistyvät pihtien ja ruuviavaimen toiminnot. Se on ihanteellinen muttereista ja pulteista tarttumiseen, niistä kiinni pitämiseen, niiden taivuttamiseen ja kiertämiseen, ja siinä on portaaton säätö painikkeella sekä integroitu asteikko, jonka avulla avainkitaa on helppo ja nopea säätää. Samansuuntaisesti liukuvat, sileät tartuntaleuat suojaavat herkkiä pintoja vaurioilta. Yli 10:1 vipusuhteen ansiosta pihtiavain takaa suuren puristusvoiman ja siten turvallisen otteen.

Linemans-yhdistelmäpihdit UNIFOX-LM sopivat erinomaisesti johtimista tarttumiseen, niiden taivuttamiseen ja kiertämiseen sekä eristämättömien kaapelikenkien puristamiseen. Ergonominen kaksikomponenttinen kahva takaa käyttömukavuuden, ja hammastetut tartuntapinnat ja nivelen alapuolella oleva ylimääräinen tartunta-alue takaavat optimaalisen otteen. UNIFOX-LM-pihdit tarjoavat optimaalisen katkaisutehon ja kestävyyden erittäin pitkillä terillään, joiden teräkovuus on 62-64 HRC.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility