Älykäs Edge Computing powered by PLCnext Technology

25.08.2023
Secure Edge Box

Avoin ekosysteemi PLCnext Technology ja Phoenix Contactin Edge-laitteet EPC 1502 ja EPC 1522 tarjoavat käyttäjille täydellisen joustavuuden paikallisessa tietojen analysoinnissa sekä greenfield- että brownfield-järjestelmissä.

Kyky käsitellä antureita ja niiden tietoja suoraan IEC 61131:n kautta mahdollistaa kohdennetut ja nopeat optimoinnit myös suurilla datamäärillä käyttämällä älykkäitä analyysejä valinnaisen MLnext Execution-tekoälylaajennuksen avulla. Sovellusten luominen on helppoa niiden laajuudesta ja laitteiden määrästä riippumatta. Avoimen lähdekoodin tuella varustettujen sovellusten osalta useita sovelluksia, kuten Node-RED, tietokannat tai paikallisesti tuotettava visualisointi, voidaan helposti pakata datasäiliöön ja asentaa muihin laitteisiin tai asettaa saataville digitaalisessa PLCnext Store -ohjelmistokaupassa. Nämä voivat olla räätälöityjä ratkaisuja, kuten Phoenix Contactin Data Collection Box tai Secure Edge Box. Data Collection Box on varustettu Rogowski-kelan avulla tapahtuvalla energian ja virran mittauksella, joten tietoja voidaan kerätä luotettavasti ja vanhaa järjestelmää voidaan optimoida tulevaisuutta ajatellen. Secure Edge Box kerää, tallentaa ja analysoi tiedot. Lisäksi Secure Edge Box mahdollistaa luotettavan verkon segmentoinnin VPN:n kautta sekä helpon pilviyhteyden.

Edge computing ei korvaa pilvipalveluja vaan täydentää niitä. Phoenix Contactin Edge-laitteet ovat sertifioituja laitteita Proficloud.io:lle, Cumulocity IoT:lle, AWS Cloudille ja Microsoft Azure Cloudille.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility