Ylijännitesuoja VDSL-sovelluksiin multimediakentässä

20.02.2024
Ylijännitesuoja tietoliikennejohdoille – DT-TELE-WM

Phoenix Contactin uusi DT-TELE-WM-RJ45-PT-I-ylijännitesuojalaite sopii hyvin tietoliikennepäätelaitteiden suojaamiseen.

Suojalaite ei vaikuta hyötysignaaliin edes erittäin suurilla 300 Mb/s:n siirtonopeuksilla supervektoroinnissa. Deutsche Telekomin riippumattomat testit todistavat tämän. Push-in-tekniikan ja RJ45-rasioiden yhdistelmä mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen. Se voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti kytkentäkaapin DIN-kiskoon, tasaiselle pinnalle tai kytkentäkaapin rei'itettyyn ritilälevyyn (multimediakenttä). DT-TELE-WM-ylijännitesuojalaite suojaa ylijännitteiden lisäksi myös virheelliseltä asennukselta. Integroitu irrotusmekanismi ja elektroniset virranrajoittimet suojaavat näin modeemia lisäksi ylivirroilta tai virheellisiltä johdotuksilta. Ukkosmyrskyjen aiheuttamat ylijännitevahingot voidaan välttää, jos kaikkiin laitteisiin kytketään suojalaitteet.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director