Laajennukset ICS- ja ME-IO-väyläliittimiin

20.02.2024
Pistoliitin väyläliittimeen

Phoenix Contactin ME-IO- ja ICS-kotelosarjat sisältävät kattavan valikoiman tuotteita laitekehitystä varten. Väyläliittimiin tarkoitettujen uusien laajennustuotteiden avulla voidaan toteuttaa entistä helpommin useista moduuleista koostuva kokonaisjärjestelmä.

Joissakin sovelluksissa tarvitaan myös moduuliverkon ulkopuolisen moduulitiedonsiirron dataa ja signaaleja, esimerkiksi peräkkäispyyhkäisyn yhteydessä. Tässä 8-napaisen väyläliittimen syöttö- ja haaroitusliittimet yhdistävät moduulit useilla tasoilla. Nämä pistoliittimet voidaan liittää laiteverkkoon vasemmalta, keskeltä tai oikealta. Navat johdotetaan kentällä FMC-laajennuksen kautta.

Laitesovelluksissa, joissa ei tarvita lähtöä piirikortille, tietojen ja signaalien siirto voidaan toteuttaa käyttämällä moduulin alla olevaa väyläliittimen siltaa. Tällöin piirikortin pinta-ala voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director