Uudet WP 6000 -tuoteperheen ulkokäyttöön tarkoitetut web-paneelit

01.10.2025
Kestävä WP 6000 -sarja

Phoenix Contactin WP 6000 -tuoteperheen uusi web-paneeli on suunniteltu erityisesti käytettäväksi äärimmäisissä ulko-olosuhteissa.

WP 6000 -standardimallin rinnalla leikkausyhteensopivissa WP 6000 Rugged HMI -käyttöliittymissä on lukuisia konfigurointivaihtoehtoja ja laitteisto-ominaisuuksia, jotka on suunniteltu ulkokäyttöön.

Lisääntyvä automaatio esimerkiksi infrastruktuurin, uusiutuvian energian, maatalouskoneiden, kuljetuskoneiden ja latausasemien kaltaisilla aloilla johtaa vaativiin ympäristöihin tarkoitettujen käyttöliittymien kysynnän kasvuun. Uusi ulkokäyttöön tarkoitettu web-paneeli on kehitetty erityisesti haastaviin ulkotiloihin, ja se on erityisen kestävä ja käyttäjäystävällinen. Integroidulla UV- ja IR-suojalla varustetun, auringonvaloa lukevan näytön ansiosta näyttö pysyy kirkkaana ja helppolukuisena myös suorassa auringonvalossa. Laajennettu lämpötila-alue -30 - +65 °C mahdollistaa luotettavan toiminnan myös äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa. Paneelin iskunkestävyys on 40 g ja tärinänkestävyys 5 g. Naarmunkestävä kosketusnäyttö, jossa on UV-suojaus, takaa tarkan toiminnan ja pitkäaikaisen toimivuuden.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility