Teholähde erittäin monipuolisilla toiminnoilla: suojaus äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa

25.08.2023
QUINT POWER -teholähde > 100 W

Phoenix Contactin uusi QUINT POWER -teholähteen plus-versio on ratkaisu vaativiin sovelluksiin äärimmäisissäkin ympäristöolosuhteissa.

Teholähteessä, jonka nimellinen lähtövirta on 40 A, on suojalakkaus sekä ATEX- ja IECEx-hyväksyntä räjähdysvaarallisille alueille (Zone 2). Integroidun irtikytkentä-MOS-transistorin avulla teholähde voidaan kytkeä suoraan rinnakkain, mikä parantaa järjestelmäkäytettävyyttä. Lisäksi Plus-versio, jolla on SIL 3 -hyväksyntä, takaa korkeatasoisen toiminnan turvallisuuden. QUINT POWER -teholähteen plus-versiossa on kaksinkertainen ylijännitesuojaus (OVP, Over Voltage Protection), joka suojaa järjestelmää jännitepiikeiltä. Vian sattuessa vastaava lähtö kytkeytyy pois päältä laitteiden suojaamiseksi ylijännitteiltä, ja rinnan kytketty teholähde huolehtii turvallisesta syötöstä.

Mahdollisia käyttökohteita ovat lähinnä prosessiteollisuuden, laivanrakennuksen, energia-alan sekä rautatieliikenteen sovellukset. Kestävä tulopuoli, jonka tulojännite on 85 V AC...264 V AC ja jonka integroitu kaasupurkausputki tarjoaa korkean häiriönsietokyvyn (jopa 6 kV) ja ≥ 20 ms:n toiminta-ajan verkkovian sattuessa. Vahva lähtöpuoli, jossa on 45 A:n staattinen boost, 60 A:n dynaaminen boost ja SFB-tekniikka, mahdollistaa järjestelmän helpon laajentamisen ja raskaiden kuormien luotettavan käynnistyksen sekä katkaisun vakiojohdonsuoja-automaateilla.

Kattavan merkinannon ansiosta analogisilla, digitaalisilla ja relekoskettimilla tapahtuva ennakoiva toiminnan valvonta pystyy ilmoittamaan kriittisistä toimintatiloista hyvissä ajoin, jopa ennen vikojen ilmaantumista. Uuden plus-version täydentää sen ainutlaatuinen lämpötila-alue -40 °C...+75 °C, joka mahdollistaa käytön äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director