Applikationseksempel ·
03.02.2025

Varmepumper til eksisterende bygninger Modernisering i på Brownfield-området: 500.000 kWh mindre naturgas om året i CO₂-balancen.

To personer taler sammen på fabriksområdet, hvor der er en varmepumpe

Resumé

Hvad skal der til for at modernisere eksisterende bygninger med hensyn til energieffektivitet? I bund og grund ikke så meget. Med det formål at fokusere på vedvarende energi har Phoenix Contact udstyret de første bygninger i sit hovedkvarter i Blomberg med varmepumper som en del af sin dekarboniseringsstrategi.

To personer går gennem det tekniske center i en kælder

Mens det første temperaturtrin var placeret uden for bygningen, gav det tekniske center i kælderen tilstrækkelig plads til den anden del af systemet

Panelvarmesystemer gør det lettere at eftermontere

Virksomheden investerede omkring 600.000 euro i bæredygtig renovering for at få to femetagers multifunktionsbygninger væk fra naturgas som et første skridt. Det svarer til en termisk energimængde på omkring 500.000 kWh om året.

Hvad skulle der til for at modernisere det såkaldte Brownfield-område? En energieffektiv klimaskærm og et varme- og kølesystem, der arbejder med lave fremløbstemperaturer takket være gulv- eller loftsvarme. Det er netop de to egenskaber, som også kendes fra boligbyggeriet, når det handler om at udskifte aldrende olie- eller gasbrændere med elektriske.

To mennesker taler sammen i et teknisk rum

Hvis du måler dine energimængder nøjagtigt, er der en god chance for, at bygningerne kan have tilstrækkelige reserver til alternative systemer

Sammenligningen mellem mål og virkelighed er altid værd at tage med

Teknisk set er varmepumper køleanlæg, der arbejder med en omvendt udnyttelse – ligesom et køleskab. De systemer, der er installeret i Blomberg, kan levere både varme og køling. "Vi vil gerne kunne køle med anlæggene om sommeren," forklarer Stefan Gottschalk, energichef hos Phoenix Contact.

Det faktiske behov for varmeeffekt blev bestemt på forhånd ved hjælp af varmemålere. Resultatet var interessant. Stefan Gottschalk: "Vi ville vide, hvad vi faktisk brugte – og i sidste ende lå vi langt under de beregnede værdier fra det tidspunkt, hvor bygningerne blev taget i brug." På det tidspunkt gik man ud fra, at der var behov for en effekt på 500 kW. Men virkeligheden forblev mere økonomisk: 350 til 400 kW.

Overhold ledningstværsnittet

Det betyder, at den oprindelige husteknik var designet til at være termisk generøs og derfor har reserver til at holde de to bygninger på et ideelt temperaturniveau med en hyggelig fornemmelse. Stefan Gottschalk kan derfor godt forestille sig at koble flere bygninger på varmepumperne, især fordi rørsystemet også er designet til overførsel af 500 kW.

Fra et generelt synspunkt betyder denne sammenhæng, at varmepumper sagtens kan levere lavere temperaturer i flowet uden tab af komfort, hvis den overførte varmeenergi kan udlignes med et højere volumenflow. I dette tilfælde strømmer der mere vand gennem rørene ved en lavere temperatur.

Container foran en blå himmel med tilstødende rørledninger

De eksterne varmepumper er placeret i standardiserede containere

Væk fra olie og gas: varmeomstilling med elektricitet

Bygning 23 og 24, som blev opført for godt ti år siden, er begyndelsen på den termiske dekarbonisering i Blomberg. Varmepumperne, der er installeret i containere uden for de to bygninger, har stadig så meget strøm i ærmet, at flere bygninger i komplekset skal kobles på.

"Varmepumper er topmoderne. Så vær ikke bange for modernisering. Hvad der altid skal afklares på forhånd for sådanne foranstaltninger: Er rammebetingelserne og de eksisterende varmeoverførselssystemer egnede til det termiske design? HVAC-planlægningskontorer hjælper med dette," forklarer Stefan Gottschalk og opfordrer folk til at se nærmere på denne teknologi, som har været etableret i årtier, til gavn for varmeomstillingen.

Forfatter: Thorsten Sienk

E-mail:

Kom i kontakt med vores eksperter

"Vi vil med glæde rådgive dig om All Electric Society og sektorkobling."

Yderligere bidrag