QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK - Væggennemføring
1414680

Væggennemføring, tilslutningstype: Spadestiktilslutning (til spadestik efter DIN 46247-2)/ IDC-tilslutning, poltal: 3+PE, M20, Stift, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, sort, med QUICKON-møtrik, kodning: Kodningsprofil, udvendig kabeldiameter: 10 mm ... 13 mm, 1,5 mm2

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger