QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Møtrik
1415098

Møtrik, tilslutningstype: IDC-tilslutning, poltal: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, sort, udvendig kabeldiameter: 10 mm ... 13 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde