Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

QPD W 3PE1,5 M20 1,0 BK - Væggennemføring
1414682

Væggennemføring, tilslutningstype: Enkeltledere, poltal: 3+PE, M20, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, sort, Uden QUICKON-møtrik, kodning: Kodningsprofil, 1,5 mm2, ledningslængde: 1 m

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger