Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK - Ledningsforbindere
1414698

Ledningsforbindere, tilslutningstype: IDC-tilslutning, poltal: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, sort, Med to QUICKON-møtrikker, kodning: Kodningsprofil, udvendig kabeldiameter: 10 mm ... 13 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Enkel og sikker - med ledningsforbinderen kan ledninger repareres eller forlænges hurtigt, kombineret både med stik og koblingsforbindelse