Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MACX MCR-SL-IDSI-I-SP - Udgangsskilleforstærker
2924223

Udgangsskilleforstærker, HART. Adskiller og overfører 0/4-20 mA-signaler til en bestemt belastning (I/P-konverter, reguleringsventiler, visninger). Ledningsbrudregistrering, SIL 2 iht. IEC 61508, Push-in tilslutning. Reserveartikel: 2908064 MACX MCR-IDS-I-I-SP.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Til SIL 2 iht. EN 61508
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Ledningsfejlregistrering (LFD)
Udgang: 0/4 mA ... 20 mA
Indgang: 0/4 mA ... 20 mA
Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknik), med integrerede hunstik til HART-kommunikatorer.
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Bidirektionel overførsel af digitale HART-kommunikationssignaler