Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fotovoltaik-tilslutningsstik til DC- og AC-kabling

Fieldkonfektionerbare stik fra Phoenix Contact er velegnede til kabling af solcelleanlæg. AC eller DC, runde eller firkantede: Solcellestikkene opfylder en bred vifte af krav. Apparatstik, printtilslutningsteknik og tilbehør afrunder produktprogrammet.

Mere information

Dine fordele

  • Hurtigere og nemmere ledningstilslutning på stedet takket være innovativ lyntilslutningsteknik
  • Nem kabling: Konfektionering af solcellestik uden specialværktøj
  • Pålidelig tilslutning i længden via TÜV- og UL-godkendte komponenter
  • Høj grad af fleksibilitet takket være talrige tilslutningsteknikker
  • Fremtidsorienteret kabling af solcelleanlæg med universelle tilslutningsløsninger

Nye produkter

Apparatstik i serien SUNCLIX
SUNCLIX-tilslutningsstik med crimptilslutning
SUNCLIX-fjederkrafttilslutningsstik
SUNCLIX-strengsikringer
SUNCLIX-apparatstik til fotovoltaik
Hurtig montering, driftssikker forbindelse

Nye apparatstik i SUNCLIX-serien udvider det velkendte fotovoltaikprogram. Tilslutningsstikkene egner sig ideelt til kabling af vekselrettere og generatortilslutningskasser. Den patenterede kvikskruesamling
muliggør en hurtig montering og en pålidelig fastgørelse.

Her er fordelene

  • Hurtig montering og varig fastgørelse takket være patenteret kvikskruesamling
  • Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
  • Høj grad af systemeffektivitet takket være SUNCLIX-kontakter med lave tab
  • Patenteret Unlock-system muliggør mindre stikmål kombineret med en komfortabel oplåsning
  • Fås som konfektionerede, til egen montering eller i kundespecifikke versioner

Her er de vigtigste egenskaber

  • Ledertværsnit: 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14… AWG 10)
  • Mærkespænding: 1.500 V (IEC/UL)
  • Mærkestrømme op til 38 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Temperaturområde: -40 °C til +85 °C
  • Godkendelse iht. IEC 62852 og UL 6703
  • Kapslingsklasse II
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68 (24 h/2 m)

SUNCLIX-tilslutningsstik med crimptilslutning
Effektiv kabling i felten og på enheden

Med SUNCLIX-tilslutningsstik med crimptilslutning kables solcellemoduler enkelt og pålideligt. De nye artikler med Unlock-system muliggør desuden
komfortabel oplåsning af tilslutningsstikket – ideel til kabling af vekselrettere og generatortilslutningskasser.

Her er fordelene

  • Crimptilslutningsteknik til automatiserede montageprocesser
  • Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
  • Internationale godkendelser iht. IEC og UL betyder, at anvendelse er mulig over hele verden
  • Enestående SUNCLIX-pin-belægning forhindrer krydsmontering
  • Patenteret Unlock-system muliggør komfortabel oplåsning med en standardskruetrækker

Her er de vigtigste egenskaber

  • Ledertværsnit: 2,5 mm² … 6 mm²(AWG 14 … AWG 10)
  • Mærkespænding: 1.500 V (IEC/UL)
  • Mærkestrømme op til 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Temperaturområde: -40 °C til +85 °C
  • Godkendelser iht. IEC 62852 og UL 6703
  • Kapslingsklasse II
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68 (24 h/2 m)

SUNCLIX-tilslutningsstik med fjederkrafttilslutning
Pålidelig tilslutning i området fra 6 til 16 mm²

Den nye SUNCLIX-fjederkrafttilslutning til ledertværsnit på 6 til 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) er certificeret iht. IEC og UL. Brug tilslutningsstikket til at føre fotovoltaiske modulstrenge sammen og tilslutte stærkere strøm. Ledningstab reduceres.

Her er fordelene

  • Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
  • Patenteret Unlock-system til komfortabel oplåsning med en standardskruetrækker
  • Komfortabel og sikker fjedertilslutningsteknik
  • Enestående SUNCLIX-pin-belægning forhindrer krydsmontering
  • Global tilgængelighed

Her er de vigtigste egenskaber

  • Ledertværsnit: 6 mm² … 16 mm² (AWG 10… AWG 6)
  • Mærkespænding: 1.500 V (IEC/UL)
  • Mærkestrømme op til 60 A (IEC/UL)
  • Temperaturområde: -40 °C til +85 °C
  • Godkendelse iht. IEC 62852 og UL 6703
  • Kapslingsklasse II
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Kabelbaseret SUNCLIX-strengsikring
For maksimal sikkerhed og fleksibilitet

Installér SUNCLIX-strengsikringer i solcelleanlæg
som sikring mod skader på solcellemodulerne forårsaget af utilsigtet overspænding. Kabeltilslutninger gør installationen enkel og fleksibel. Varianter er konfektionerede eller fås med åbne kabelender.

Her er fordelene

  • Fleksible installationsmuligheder ved hjælp af kabeltilslutninger
  • Gennemprøvede udløseegenskaber iht. TÜV-certificering 2Pfg 2380
  • Kundespecifikke længdevarianter ved henvendelse

Her er de vigtigste egenskaber

  • Variant I med spændinger op til 1.000 V ved strømme på 3,5 til 25 A
  • Variant II med spændinger op til 1.500 V ved strømme på 3,7 til 17 A
  • Maksimal omgivelsestemperatur: -40 °C … 75 °C (afhængig af strømvarianten)
  • Kapslingsklasser: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

AC-tilslutningsteknik

AC-tilslutningsteknik

AC-tilslutningsteknik i serierne VARIOCON og PRC

Til solcellesystemers vekselstrømsside råder du over et bredt tilslutningsteknikprogram til enhver effektklasse. Produktsortimentet omfatter runde og firkantede stik til 1- og 3-fasede enheder samt gennemføringsklemmer og passende tilbehør.

  • Spændinger op til 690 V
  • Strømme op til 70 A
  • Ledertværsnit fra 1,5 til 16 mm²
  • Skrue- og crimptilslutning
  • VARIOCON: IP65 / IP68 (24 h / 2 m)
  • PRC: IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K
DC-tilslutningsteknik i serien SUNCLIX

DC-tilslutningsteknik

DC-tilslutningsteknik i serien SUNCLIX

Væggennemføringer, PV-tilslutningsstik og omfattende tilbehør: Med DC-produktprogrammet fra Phoenix Contact får du al innovativ tilslutningsteknik fra ét og samme sted.

  • Spændinger op til 1.500 V
  • Strømme op til 65 A
  • Ledertværsnit fra 2,5 til 16 mm²
  • SUNCLIX-fjedertilslutning
  • Crimptilslutning
  • Kapslingsklasse IP66 / 68 (24 h / 2 m)

Universel tilslutningsteknik fra solcellemodul til forsyning Unik: Tilslutningssystemet SUNCLIX til fotovoltaik

Interaktivt Image Map: Topologi over den fotovoltariske tilslutningsteknik
Printklemmer uden isolationsdel
til hurtig og sikker tilslutning af modultilslutningsdåser.
Få mere at vide
Printklemmer uden isolationsdel
Solcellestik med crimptilslutning
til tilslutning af dine solcellemoduler i felten.
Få mere at vide
Solcellestik med crimptilslutning
Solcellestik med SUNCLIX-fjedertilslutning
til tilslutning til enheden i felten.
Få mere at vide
Solcellestik med SUNCLIX-fjedertilslutning
Kabelbaseret DC-fordeler
til hurtig parallelkobling af solcellemoduler.
Få mere at vide
Kabelbaseret DC-fordeler
DC-sikringsstik
til sikring af moduler og enheder i solcelleanlæg.
Få mere at vide
DC-sikringsstik
DC-væggennemføringer
til enhedstilslutning, færdigkonfektioneret eller til egen konfektionering.
Få mere at vide
DC-væggennemføringer
Data- og signalstik
Kobber- og lyslederbaserede datastik og signalstik M5 til M23, 3- til 19-polede.
Få mere at vide
Data- og signalstik
Printklemmer og -tilslutningsstik
til overførsel af signaler, data eller effekt.
Få mere at vide
Printklemmer og -tilslutningsstik
AC-tilslutningsstik
til tilslutning på netsiden.
Få mere at vide
AC-tilslutningsstik
Video: SUNCLIX-tilslutningsstik - kabling af solcellesystemer
Læg kabler til solcellesystemer let og pålideligt YouTube

SUNCLIX: Enkel montage, sikker drift

Med SUNCLIX kan du udføre en sikker kabling fra PV-modul til inverter. I videoen kan du lære alle fordelene ved det sorte solcellestik at kende.

Video: Inverterede og vinklede rundstik i serien PRC
Inverterede og vinklede rundstik i serien PRC YouTube

PRC: Robust tilslutningsstik i høj kapslingsklasse

PRC-installationssystemet muliggør bidirektionel energioverførsel op til 35 A selv i ekstreme omgivelser.

E-paper
Overblik over produktprogrammet for fotovoltaik
Leder du efter en pålidelig og innovativ tilslutningsteknik til dine solcellemoduler, vekselrettere eller det komplette solcelleanlæg? Så er du havnet det helt rigtige sted.
Åbn e-paper
Produktprogram for fotovoltaik-tilslutningsstik