MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC
-
Temperaturmåleværdikonverter
2924320
Temperaturmåleværdikonverter, konverterer signaler fra modstandstermometre og modstande til analoge 0/4-20 mA signaler. Frit programmerbar, galvanisk 3-vejs adskillelse. Reserveartikel: 1050201 MACX MCR-RTD-I-SP.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | Temperature transmitter |
Anvendelse | Temperatur |
Konstruktion | Skilleforstærkere |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Udligning Span | ± 5 % |
Udligning Zero | ± 5 % |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
Konverteringstid (0-99 %) | 700 ms |
≤ 1100 ms | |
Temperaturkoefficient (typisk) | 0,01 %/K |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning | |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Sikker adskillelse iht. IEC/EN 61010-1 |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang | |
Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi iht. IEC/EN 60079-11) |
Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning | |
Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi iht. IEC/EN 60079-11) |
Forsyning | |
Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Strømforbrug maksimal | < 40 mA (24 V DC) |
Tabseffekt | < 1 W |
Signal | |
Antal indgange | 1 |
Indgangssignal | Temperatur |
Modstand | |
Måling | |
Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer: 2-, 3-, 4-leder |
Temperaturmåleområde | -200 °C ... 850 °C (Område afhængig af sensortype) |
Modstandsområde lineær | 0 Ω ... 2000 Ω |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω (pr. ledning) |
Sensorforsyningsstrøm | 200 µA ... 1 mA |
Måleområde temperatur | > 50 K |
Koble: | |
Programmerbar og konfigurerbar | nej |
Signal | |
Beskrivelse af udgangen | Strømudgang |
Antal udgange | 1 |
Programmerbar og konfigurerbar | ja |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 500 Ω |
Udgangsbølgeform (strøm) | < 50 µASS |
< 10 µArms | |
Forhold ved sensorfejl | Efter NE 43 eller kan frit defineres |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Statusvisning | LED forsyningsspænding, PWR (grøn) |
LED rød, blinkende 2,4 Hz (lednings-, sensorfejl ved ind- eller udgang, ERR) | |
LED rød, blinkende 1,2 Hz (servicedrift, ERR) | |
LED rød, permanent tændt (modulfejl, ERR) |
Målskitse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Højde | 116 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Materiale hus | PA 6.6-FR |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Bemærk | derudover EN 61326-1 |
ATEX | |
Mærkning | II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | GL 86 644-10HH |
GL | |
Mærkning | C, EMC1 |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Hurtige transienter (burst) | |
Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2924320 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK1121 |
Produktnøgle | DK1115 |
Katalogside | Side 130 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356503884 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 168,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 139 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
Dine fordele
Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Programmering under drift og også spændingsløs over programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER.
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Konfiguration over software (FDT-DTM): sensortype, tilslutningsteknik, måleområde, måleenhed, filter, alarmsignal og udgangsområde.
Udgang: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA
Indgang til modstandstermometre og modstandsgivere
Statusvisning til forsyningsspænding, lednings-, sensor- og modulfejl.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre