MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC
-
Temperaturmåleværdikonverter
2865573
Ex i-temperaturmåleværdikonverter: Konverterer signaler fra modstandstermometre, monteret i det eksplosionsfarlige område, og overfører et 0/4-20 mA signal til en belastning i det sikre område. Frit programmerbar, 3-vejsadskillelse. Reserveartikel: 1050222 MACX MCR-EX-RTD-I.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | Temperature transmitter |
Anvendelse | Temperatur |
Antal kanaler | 1 |
Konstruktion | Ex i-skilleforstærkere |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Udligning Span | ± 5 % |
Udligning Zero | ± 5 % |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | < 1 W |
Konverteringstid (0-99 %) | 700 ms |
≤ 1100 ms | |
Temperaturkoefficient (typisk) | 0,01 %/K |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning | |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Sikker adskillelse iht. IEC/EN 61010-1 |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang | |
Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi iht. IEC/EN 60079-11) |
Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning | |
Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi iht. IEC/EN 60079-11) |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tabseffekt | < 1 W |
Signal | |
Antal indgange | 1 |
Indgangssignal | Temperatur |
Modstand | |
Måling | |
Beskivelse af indgangen | egensikker |
Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer: 2-, 3-, 4-leder |
Temperaturmåleområde | -200 °C ... 850 °C (Område afhængig af sensortype) |
Modstandsområde lineær | 0 Ω ... 2000 Ω |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω (pr. ledning) |
Sensorforsyningsstrøm | 200 µA ... 1 mA |
Måleområde temperatur | min. 50 K |
Koble: | |
Programmerbar og konfigurerbar | nej |
Signal | |
Beskrivelse af udgangen | Strømudgang |
Antal udgange | 1 |
Programmerbar og konfigurerbar | ja |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 500 Ω |
Udgangsbølgeform (strøm) | < 50 µASS |
< 10 µArms | |
Forhold ved sensorfejl | Efter NE 43 eller kan frit defineres |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sikkerhedstekniske data | |
Maks. udgangsspænding Uo | 6 V |
Maks. udgangsstrøm Io | 6,3 mA |
Maks. udgangseffekt Po | 9,4 mW |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 1,4 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
IIB (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 6,9 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
IIA (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 10 µF, 10 mH / 13 µF, 1 mH / 21 µF |
Statusvisning | LED forsyningsspænding, PWR (grøn) |
LED rød, blinkende 2,4 Hz (lednings-, sensorfejl ved ind- eller udgang, ERR) | |
LED rød, blinkende 1,2 Hz (servicedrift, ERR) | |
LED rød, permanent tændt (modulfejl, ERR) |
Målskitse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Højde | 108,1 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Materiale hus | PA 6.6-FR |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Bemærk | derudover EN 61326 |
ATEX | |
Mærkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
Certifikat | IBExU 09 ATEX 1013 |
IECEx | |
Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | IECEx IBE 09.0001X |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Mærkning | [Ex ia] IIC/IIB |
Certifikat | 17-KA4BO-0414X |
Skibsgodkendelse | |
Mærkning | C, EMC1 |
Certifikat | GL 86 644-10HH |
EAC Ex | |
Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certifikat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
INMETRO | |
Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | DNV 18.0142 X |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Hurtige transienter (burst) | |
Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2865573 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK1215 |
Produktnøgle | DK1215 |
Katalogside | Side 145 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356160520 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 180 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 168,8 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Basismodul 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
Dine fordele
Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Indgang til modstandstermometre og modstandsgivere, [Ex ia] IIC.
Programmering under drift ved tilsluttet Ex-målekreds og også spændingsløs over programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER.
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Udgang: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA
Konfiguration over software (FDT-DTM): sensortype, tilslutningsteknik, måleområde, måleenhed, filter, alarmsignal og udgangsområde.
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Statusvisning til forsyningsspænding, lednings-, sensor- og modulfejl.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre