QUINT4-PS/3AC/24DC/40/CO - Strømforsyning
1783052

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning med valgfri udgangskarakteristik, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grænseflade, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 40 A

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

En særdeles stærk udgangsside: Enkel udvidelse af anlægget, pålidelig start af vanskelige belastninger og udløsning af effektafbrydere
Særdeles robust indgangsside: Høj grad af støjimmunitet gennem integrerede gasafledere (op til 6 kV) og ≥ 20 ms buffertid ved netudfald
Omfattende signalering: Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før fejl indtræder
Kan bestilles konfigureret: Styktal fra 1