STTB 2,5/2P-PV SO
-
Etageklemme
3040928
Etageklemme, Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., med potentialestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 22 A, tilslutningstype: Fjederkraft-/stiktilslutning, 1. og 2. etagetilslutning venstre, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. og 2. etagetilslutning højre, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: grå
Produktdetaljer
| Generelt | Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik. |
| Produkttype | Stikbar klemme |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Antal rækker | 2 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| 1. og 2. etagetilslutning venstre | |
| Tilslutningstype | Fjederkraft-/stiktilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedorn | A3 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 28 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| Mærkestrøm | 22 A |
| Maks. belastningsstrøm | 22 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 500 V |
| Målskitse |
|
| Bredde | 5,2 mm |
| Endepladebredde | 2,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft beregnet værdi | 1 N |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz |
| ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 0,58g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Chokvarighed | 30 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Monteringstype | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Varenummer | 3040928 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2141 |
| Produktnøgle | BE2141 |
| GTIN | 4046356306218 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 10,795 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 10,795 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 3-5 - Indlægsbro 3030174
-
FBS 4-5 - Indlægsbro 3030187
-
FBS 5-5 - Indlægsbro 3030190
-
FBS 10-5 - Indlægsbro 3030213
-
FBS 20-5 - Indlægsbro 3030226
-
FBS 50-5 - Indlægsbro 3038930
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 3-5 BU - Indlægsbro 3036880
-
FBS 4-5 BU - Indlægsbro 3036893
-
FBS 5-5 BU - Indlægsbro 3036903
-
FBS 10-5 BU - Indlægsbro 3036916
-
FBS 20-5 BU - Indlægsbro 3036929
-
FBS 50-5 BU - Indlægsbro 3032114
-
FBS 2-5 GY - Indlægsbro 3038969
-
FBS 3-5 GY - Indlægsbro 3038972
-
FBS 4-5 GY - Indlægsbro 3038985
-
FBS 5-5 GY - Indlægsbro 3038998
-
FBS 10-5 GY - Indlægsbro 3039007
-
FBS 20-5 GY - Indlægsbro 3038671
-
FBS 50-5 GY - Indlægsbro 3032127
-
FBSR 2-5 - Indlægsbro 3033702
-
FBSR 3-5 - Indlægsbro 3001591
-
FBSR 4-5 - Indlægsbro 3001592
-
FBSR 5-5 - Indlægsbro 3001593
-
FBSR 10-5 - Indlægsbro 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - Endeplade 3040096
-
ATP-STTB 4 - Skilleplade 3030747
-
PC - Kodningsstjerne 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - Skrueflange 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - Låseflange 3061428
-
ST-IL - Monteringstilbehør 3039900
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
-
CEC 2,5 - Afdækningsstik 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Komponentholder 3032447
-
WST 2,5 - Advarselsafdækning 3030941
-
BST 2,5 - Afdækningsgruppeskilt 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810863
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Isolationsstoptylle 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolationsstoptylle 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolationsstoptylle 3002869
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PS-5 - Prøvestik 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplade 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestik 3038723
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
SP 2,5/ 1 - Stik 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Stik 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Stik 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Stik 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Stik 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Stik 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Stik 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Stik 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Stik 3040339
-
SP 2,5/10 - Stik 3040342
-
SP 2,5/11 - Stik 3040355
-
SP 2,5/12 - Stik 3040368
-
SP 2,5/13 - Stik 3040371
-
SP 2,5/14 - Stik 3040384
-
SP 2,5/15 - Stik 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Stik 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Stik 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Stik 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Stik 3040180
-
SPB 2,5/11 - Stik 3040203
-
SPB 2,5/13 - Stik 3040229
-
SPB 2,5/14 - Stik 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Stik 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Stik 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Stik 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Stik 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Stik 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Stik 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Stik 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Stik 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Stik 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - Stik 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Stik 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Stik 3041794
-
SPV 2,5/11 - Stik 3041817
-
SPV 2,5/12 - Stik 3041820
-
SPV 2,5/13 - Stik 3041833
-
SPV 2,5/14 - Stik 3041846
-
SPV 2,5/15 - Stik 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Stik 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Stik 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Stik 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Stik 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Stik 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Stik 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Stik 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Stik 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Stik 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Stik 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Stik 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Stik 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Stik 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Stik 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Stik 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Stik 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Stik 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Stik 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Stik 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Stik 1071720
-
LP 2,5/10 - Stik 1071721
-
LP 2,5/11 - Stik 1071722
-
LP 2,5/12 - Stik 1071723
-
LP 2,5/13 - Stik 1071724
-
LP 2,5/14 - Stik 1071725
-
LP 2,5/15 - Stik 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Stik 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Stik 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Stik 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Stik 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Stik 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Stik 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Stik 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Stik 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Stik 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Stik 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Stik 1071737
Dine fordele
Potentialføring på to etager
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre