QTTCB 1,5/ 2P-PV - Etageklemme
3206377

Etageklemme, Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., med potentialestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Lyn-/stiktilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Jordklemmer med samme kontur fås
Testet til jernbaneanvendelse