PATG 0/15
-
Skilteholder
1013740
Skilteholder, transparent, uden mærkning, kabeldiameterområde: 0,6 ... 1,2 mm, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 15 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Skilteholder |
Bredde | 15 mm |
Højde | 4,6 mm |
Dybde | 5,25 mm |
RoHS konform | ja |
Farve | transparent |
Materiale | PVC |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materialeindhold | Silikonefri |
Udvendig kabeldiameter | 0,6 mm ... 1,2 mm |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 80 °C |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % |
Monteringstype | skubbes på |
Varenummer | 1013740 |
Pakningsenhed | 1.000 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1.000 Stk. |
Salgsnøgle | BG221A |
Produktnøgle | BG221A |
GTIN | 4017918013936 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,168 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,168 g |
Toldtarifnummer | 39269097 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Ledningsmærker 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Ledningsmærker 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Ledningsmærker 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Ledningsmærker 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Ledningsmærker 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Ledningsmærker 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Ledningsmærker 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Ledningsmærker 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Ledningsmærker 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Ledningsmærker 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Ledningsmærker 0819408
-
US-WMT (15X4) - Kabelmærkeskilte 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Kabelmærkeskilte 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Kabelmærkeskilte 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Kabelmærkeskilte 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Kabelmærkeskilte 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Kabelmærkeskilte 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Kabelmærkeskilte 0828954
-
EMT (15X4)R - Mærkeskilt 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Mærkeskilt 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Mærkeskilt 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Mærkeskilt 0817358
-
WMTW (15X4)R - Kabelmærkeskilte 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Kabelmærkeskilte 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 1169312
-
PABL 15X4 - Mærkestrimmel 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Ledningsmærker 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Kabelmærkeskilte 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Kabelmærkeskilte 0825361
Dine fordele
Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC‑WMT..., US‑WMT... og EMT...
Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
Ledninger med diameter fra 0,6 mm ... 50 mm kan dermed mærkes.
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre