EMT (15X4)R RD - Mærkeskilt
0816249

Mærkeskilt, Rulle, rød, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 7500, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

EMT ...-mærkeskilte til mærkning af mærkningsrørene PATG og PATO til ledning- og kabelmærkning
På grund af den specielle kontur bliver EMT ... indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i.
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske