PAB-SK 15
-
Skilteholder
1013287
Skilteholder, uden mærkning, monteringstype: limning, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 15 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Skilteholder |
| Bredde | 9,00 mm |
| Højde | 15,00 mm |
| Dybde | 3,60 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 15 mm |
| Tekstfeltets højde | 4 mm |
| Tykkelse lim | 500 µm |
| Lim | Acrylat |
| Farve | transparent |
| Materiale | PVC |
| Materiale basiselement | PVC |
| Materialeindhold | Silikonefri |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturlagring | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Test Bb |
| Varighed | 96 h |
| Prøvningstemperatur | 80 °C |
| Monteringstype | limning |
| Varenummer | 1013287 |
| Pakningsenhed | 500 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 500 Stk. |
| Salgsnøgle | BG241A |
| Produktnøgle | BG241A |
| GTIN | 4017918013691 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,37 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,312 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Ledningsmærker 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Ledningsmærker 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Ledningsmærker 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Ledningsmærker 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Ledningsmærker 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Ledningsmærker 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Ledningsmærker 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Ledningsmærker 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Ledningsmærker 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Ledningsmærker 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Ledningsmærker 0819408
-
US-WMT (15X4) - Kabelmærkeskilte 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Kabelmærkeskilte 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Kabelmærkeskilte 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Kabelmærkeskilte 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Kabelmærkeskilte 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Kabelmærkeskilte 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Kabelmærkeskilte 0828954
-
EMT (15X4)R - Mærkeskilt 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Mærkeskilt 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Mærkeskilt 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Mærkeskilt 0817358
Dine fordele
Stærk vedhæftning og bedst muligt fasthold på komponenttypiske overflader.
Selvklæbende skilteholdere til apparat- og komponentmærkning.
Mærkeskiltene bestykkes f. eks. med UC-WMT ... og EMT ...
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre