CSA
Godkendelses-ID: 13631cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilslutning | 300 V | 16 A | 26 - 16 | |
Usegroup C | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilslutning | 300 V | 16 A | 26 - 16 | |
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilslutning | 300 V | 10 A | 26 - 16 |