UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Knivskilleklemme
2776044

Knivskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 630 V, mærkestrøm: 16 A, 1. etage, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende konstruktion ved en bredde på bare 6,2 mm
Etageklemmerne har lukkede huse
Komfortabel betjening af skillekniv