Indgangssløjfeforsynet 2-vejs-skillemodul med én kanal og med stikbar tilslutningsteknik til galvanisk adskillelse og filtrering af analoge signaler. Skilleforstærkeren, der er forsynet med indgangssløjfestrøm, sikrer driften af aktive sensorer med en forsyningsspænding på 6-30 V DC. Forsyningen sker via sensorens strømsløjfe. Indgangssignal = udgangssignal: 0(4) - 20 mA. Med skruetilslutning.
MACX MCR-SL-I-I-ILP
-
Passiv-skilleforstærker
2905278
Indgangssløjfeforsynet passivt skillemodul med øget skillespænding til galvanisk adskillelse af 0 mA/4 mA ... 20 mA signaler. Indgangssignal = udgangssignal. antal kanaler: 1, Standardkonfiguration, Loop-powered, 2-vejsadskillelse, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Skruetilslutning
Produktdetaljer
Produkttype | Skilleforstærker |
Produktfamilie | MACX Analog |
Antal kanaler | 1 |
Galvanisk adskillelse | 2-vejsadskillelse |
Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
Signaloverførselsadfærd | In = Out |
Temperaturkoefficient maksimal | ≤ 0,002 %/K (af måleværdien / 100 Ω belastning) |
Overførselsfejl typisk | 0,08 % (af slutværdien) |
Galvanisk adskillelse | |
Prøvespænding | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
Standarder | IEC/EN 61010-1 |
Mærkeisolationsspænding | 600 Veff |
Isolering | Sikker adskillelse |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | sløjfeforsynet, ekstern forsyning ikke nødvendig |
Signal: Strøm | |
Antal indgange | 1 |
Programmerbar og konfigurerbar | nej |
Indgangssignal spænding maks. | < 30,5 V |
Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Indgangsspændingsbegrænsning | 30,5 V |
Tabsspænding | 2,9 V (I = 20 mA) |
Konverteringstid (10-90 %) | 5 ms (500 Ω belastning) |
Yderligere fejl, afhængig af belastning | 0,022 % (af måleværdien / 100 Ω belastning) |
Indkoblingsstrøm | ~ 50 µA |
Signal: Strøm | |
Antal udgange | 1 |
Programmerbar og konfigurerbar | nej |
Udgangssignal spænding maksimal | 27,5 V |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
Restbølgeform | < 10 mVeff (500 Ω belastning) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Prøvestikbøsning | |
Diameter maks. | 2,3 mm |
Ex-installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Målskitse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Højde | 112,5 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Materiale hus | PA 6.6-FR |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Bemærk | derudover EN 61326-1 |
ATEX | |
Mærkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Certifikat | PxCIF15ATEX2905278X |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | 3 |
Certifikat | 968/FSP 1200.01/21 |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61326-1 |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Galvanisk adskillelse | 2-vejsadskillelse |
Standarder | EN/IEC 60079-0 |
EN/IEC 60079-7 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2905278 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK1113 |
Produktnøgle | DK1113 |
GTIN | 4046356944403 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 139,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 123,4 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Godkendelses-ID: E330267cUL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 199827UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 199827EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: Ikke relevant) |
SCIP | f9c24f51-cda5-4b02-95c8-662a9b518ffb |
Kompatible produkter
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre