Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UT 4-HESILED 60 (5X20) - Sikringsklemme
3046126

Sikringsklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 5 x 20, mærkespænding: 60 V, mærkestrøm: 6,3 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit:  0,14 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

En yderst kompakt konstruktion
Prøvestikbøsning i begge sider i vippearm
Testet til jernbaneanvendelse