DNV
Godkendelses-ID: TAE00001S9CSA
Godkendelses-ID: 13631IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: NL-65056Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |
EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
Godkendelses-ID: 71-113330Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |