CSA
Godkendelses-ID: 2030668Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: NL-65057Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
Godkendelses-ID: 71-113330Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |