DNV
Godkendelses-ID: TAE000010TCSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
F | ||||
400 V | 6,3 A | 24 - 10 |