PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - Sikkerhedsrelæer
2900525

Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, drift med 2 kanaler, 2 funktionsstrømkredse, indgangsmærkespænding 24 V DC, stikbar skrueklemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
Forstærket isolering
2-kanals-styring
2 funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds