EAC-RoHS
Godkendelses-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Kabel til dobbeltventilstik, 4-polet, PUR/PVC, sort, åpen ledningsende, til Ventilstik B (10 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode og Ventilstik B (10 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 1,5 m, ventilstikafstand: 0,2 m
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |